Skip to Contents

Edilizia

Isolamento sismico

 

I prodotti THK lavorati con precisione, oltre a venire utilizzati nelle macchine industriali, vengono impiegati anche nelle applicazioni esterne per il sostegno di carichi pesanti in presenza di spruzzi o fango. Fornendo sostegno alle infrastrutture umane di base, i nostri prodotti vengono utilizzati in un numero sempre crescente di applicazioni per offrire soluzioni confortevoli e garantire condizioni di vita sicure.


Strutture di assorbimento delle scosse per le abitazioni

La tecnologia di "assorbimento delle scosse" per la riduzione dei danni causati dalle vibrazioni sismiche si dimostra una misura valida contro i terremoti. Quando vengono disposte in modo ortogonale, le guide LM possono spostarsi liberamente su una superficie piana. Se sono utilizzate unitamente agli isolatori elastomerici, l'esclusivo sistema di assorbimento delle scosse THK è in grado di ridurre le vibrazioni di abitazioni leggere durante i terremoti. Grazie alle conoscenze acquisite con le guide LM, THK sta ora creando nuovi sistemi in grado di proteggere la vita e le proprietà delle persone messe in pericolo dalle calamità naturali.

Strutture di assorbimento delle scosse per edifici di grandi dimensioni

Le guide THK vengono utilizzate anche nei grattacieli per l'assorbimento delle scosse. Le guide LM vengono posizionate trasversalmente, in modo da assorbire le vibrazioni orizzontali. Gli effetti delle vibrazioni del suolo sull'edificio vengono ridotti al minimo e la scossa di un terremoto può avere una forza da 1/3 a 2/3 inferiore, consentendo all'edificio di rimanere in piedi.

Macchine a scudo

Le reti del traffico e delle telecomunicazioni, essenziali per la nostra vita, vengono installate "sotto terra" e non sono visibili dalla superficie. Le macchine a scudo contribuiscono allo scavo di tunnel necessari alla realizzazione di metropolitane, reti di fibre ottiche e altre parti dell'infrastruttura. Le guide LM di grandi dimensioni vengono utilizzate in queste macchine che, dal profondo della terra, consentono di eseguire un posizionamento concreto e preciso.

Strutture di controllo delle vibrazioni per edifici

La frequenza dei terremoti desta preoccupazione nei residenti di alcune zone. Il sistema di controllo delle vibrazioni THK può aiutare a tranquillizzarli. Basandosi sulle tecnologie applicative delle viti a ricircolo di sfere, il sistema è in grado di proteggere la vita ed i beni delle persone dalle scosse sismiche. Questo sistema non solo previene i possibili danni causati dai terremoti ma, con la sua costante presenza rassicurante, riduce i timori delle persone che vivono in queste zone.

Prodotti utilizzati

Tavola d'isolamento sismico

Tavola d'isolamento sismico

Durante un terremoto disastroso, nonostante l'edificio non si danneggi, possono verificarsi disastri secondari all'interno dell'edificio stesso.