Skip to Contents


Página inicial > THK Journal: THKs KI-basierte Werkzeugüberwachung jetzt kompatibel mit FANUC CNCs

THK Journal: THKs KI-basierte Werkzeugüberwachung jetzt kompatibel mit FANUC CNCs

Leistungsstarke Unterstützung für flexible Produktionslinien und variable Serienfertigung

Zur Erweiterung der Funktionen der im Jahr 2022 eingeführten Tool Monitoring AI Solution, einer KI-basierten Werkzeugüberwachung, bietet die THK jetzt auch die Anbindung an CNC-Steuerungen der FANUC Corporation an. Diese Konnektivität ermöglicht eine schnellere Installation und Nutzung der Tool Monitoring AI Solution, verhindert fortlaufendes Arbeiten mit schadhaftem Werkzeug und optimiert den Zeitpunkt des Werkzeugwechsels, indem sie Werkzeugschäden und Ausbrüche frühzeitig erkennt.

Gebrochene und beschädigte Werkzeuge führen zu teuren Ausschuss- und Nacharbeitskosten

Abb. 1 Gebrochene und beschädigte Werkzeuge führen zu teuren Ausschuss- und Nacharbeitskosten


Verhindert Bearbeitungsfehler und optimiert die Werkzeugstandzeit

Aus den Eingangssignalen der CNC-Steuerung sowie den Messdaten eines am Antriebsmotor installierten Stromsensors werden Zyklusdaten extrahiert. Auf Basis dieser Daten wird ein KI-Modell generiert, das Werkzeugschäden wie Ausbrüche oder Brüche in Echtzeit detektiert. Dadurch kann die kontinuierliche Erzeugung fehlerhafter Werkstücke frühzeitig verhindert werden.


Die Stromsignale während des Werkzeug-Eingriffs in das Werkstück werden analysiert, um den Grad des Werkzeugverschleißes zu bestimmen und möglichen Werkzeugbruch zu erkennen. Durch die Ermittlung der optimalen Werkzeugstandzeit lässt sich der Austauschzeitpunkt präzise bestimmen, was zu einer Reduzierung von Stillstandzeiten und Werkzeugkosten führt.


Dank CNC-Konnektivität einfache Anbindung und schnelle Einrichtung

Diese Lösung geht nun mit der neuen Anbindung an FANUC CNC-Steuerungen einen Schritt weiter. Bisher war es in einigen Fällen erforderlich, den Kontaktplan (Ladder diagram) anzupassen oder den zu bearbeitenden Produkttyp manuell festzulegen, um digitale Signale von CNC-Geräten einzulesen. Mit der neuen direkten CNC-Konnektivität können jedoch Bearbeitungsprogramme und Werkzeugnummern in Echtzeit für eine reibungslosere Einrichtung direkt von den CNC-Steuerungen abgerufen werden. Selbst bei gemischt genutzten oder variablen Produktionslinien, in denen sich die gefertigten Produkte häufig ändern, kann das System nun automatisch auf das passende Betriebsmodell des aktuellen Produkts umschalten und dadurch Abweichungen noch präziser erkennen.


OMNI edge mit Sensoren

Abb. 2 KI-basierte Werkzeugüberwachung mit FANUC-Steuerungen in Echtzeit

Komplett integriertes Systempaket

Die Tool Monitoring AI Solution wird als voll integrierte Lösung geliefert, bestehend aus Hardwarekomponenten (z. B. Stromsensoren und KI-Controller), der Kommunikationsinfrastruktur sowie der Anwendungssoftware. Dadurch entfällt die Notwendigkeit einer individuellen Systemkonfiguration, und der Anwender kann das System ohne aufwendige Integrationsarbeiten unmittelbar in Betrieb nehmen.

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Website

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Catalog

OMNIedge Website

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen:

THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com