![PCT](/sites/default/files/images/cn/product/PCT_without_moter.jpg)
下载
特点 (PCT)
1.冲压智能组合单元
这种智能组合单元具有优良的轴向载荷刚性,因而适用于小型压力装配和填缝机。
2.电机驱动
采用电机驱动机构代替气缸,减少了加工时间,提高了精度,并能多点定位,从而提升了生产率。
3.类型繁多
滚珠丝杠导程与电机容量的不同组合让您可以从额定推力约从 100 到 800N 的 5 种类型中选择适合您所需的产品。
![PCT/PC](/sites/default/files/images/cn/product/pct-1.jpg)
4.灵活的设备设计
通过在主机上使用法兰或 T 型槽,PCT 支持任何方向的安装。 还能通过直接连接或回接方式安装电机。
(当压杆承受径向载荷和力矩载荷时,必须单独安装导轨)