Skip to Contents

ES/EC

下载

经济系列 ES/EC

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD



Features

1.紧凑可靠
通过在直线导向运动部采用LM滚动导轨,ES 同时拥有了紧凑性和可靠性。

2.价格合理
使用 LM 滚动导轨可以减少所需部件的数量,从而使 ES 具有合理的成本。

3.长期免维护工作
ES采用配有球保持器的SRS型LM滚动导轨,另外,采用的滚珠丝杠上配有QZ润滑器来提供最佳润滑,其组合效果实现了长期免维护工作。

4.使用寿命可预测
LM 滚动导轨和滚珠丝杠的使用寿命可以根据使用条件计算出来。详情请联系 THK。

×