Skip to Contents


Haut de la page > Suivi intelligent de vos équipements avec OMNIedge – Pour un taux de disponibilité maximum

Suivi intelligent de vos équipements avec OMNIedge – Pour un taux de disponibilité maximum

Avec OMNIedge, THK propose un système de maintenance prédictive, doté d’IA, des composants machine et du suivi des outils en fonctionnement continu. Le système OMNIedge détecte les défaillances en amont, évite les arrêts machine, et contribue donc a augmenter la productivité et améliorer la disponibilité machine.


Maintenance Prédictive dotée d’IA avec le système OMNIedge

Fig.1 Maintenance Prédictive dotée d’IA avec le système OMNIedge

Il suffit de mettre des capteurs sur les composants importants tels que guidages linéaires ou vis à billes – le rétrofit de machine existante étant très simple et immédiat. Les données de suivi des conditions peuvent être collectées et analysées en continu au travers d’un cloud et des technologies d’IA pour planifier les activités de maintenance et de lubrification adaptées.


Un autre avantage du système OMNIedge est l’optimisation de la gestion de la maintenance : un système centralisé enregistre et gère toutes les données de maintenance permettant d’augmenter l’efficacité du suivi par boucle PDCA ( plan do check act – planifier faire contrôler agir).Les conditions machines et l’historique de maintenance peuvent être contrôlés a tout moment, permettant aux activités de maintenance d’être adaptées aux disponibilités de l’atelier . De plus, l’historique et les données de contrôle sont stockés dans le cloud les rendant accessibles à tout moment. La maintenance peut ainsi être facilement planifiée et organisée, avec des systèmes d’alerte automatiques évitant les oublis.


Offre clé en mai

Fig.2 La technologie OMNIedge de THK

THK propose un package complet GOLD, qui est conforme à la CE/RD 2014/53/EU Directive sur les Radio Equipements. Ce package comprend des capteurs et autres boitiers électroniques ainsi que les applications web nécessaire a une visualisation et une gestion simples. Cela permet aux utilisateurs d’avoir un suivi intelligent de leurs machines avec un minimum d’effort. En plus d’une analyse automatique à base d’IA, des experts en analyses vibratoire peuvent évaluer les données et créer des rapports de maintenance précis- et ceci avant et après utilisation. Un package BASIC sans connexion web est aussi disponible.

Download pdf

Pour plus de détail, merci de cliquer sur le lien ci-dessous :

THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com