Skip to Contents


Haut de la page > THK Journal: L’outil THK de suivi des outils de coupe a base d’IA est maintenant compatible avec les CNC FANUC

THK Journal: L’outil THK de suivi des outils de coupe a base d’IA est maintenant compatible avec les CNC FANUC

Un support puissant pour les lignes de production flexibles et pour les fabrications a mix variables

Pour étendre les capacités de sa solution de suivi des outils de coupe a base d’AI présentée en 2022, THK propose maintenant une connectivité avec les contrôleurs CNC de FANUC Corporation. Cette intégration permet une installation et une utilisation plus rapide de l’outil de suivi des outils de coupes doté d’AI, empêche le fonctionnement avec des outils endommagés, et optimise le remplacement des outils en détectant l’usure ou la rupture des outils de coupe en amont.

Les outils cassés et endommagés entraînent des coûts élevés liés aux rebuts et aux retouches

Fig 1. Les outils cassés et endommagés entraînent des coûts élevés liés aux rebuts et aux retouches


Empêche les erreurs d'usinage et optimise la durée de vie des outils

Les données de cycle du contrôleurs CNC sont comparés aux données du capteur de courant installé sur le moteur. A partir de ces données, un model AI permet de détecter l’usure des outils de coupe tels que l’écaillage ou la rupture. Cela permet la détection en préventif de la fabrication de pièces défectueuses.


Le signal du capteur de courant généré lors de la pénétration de l’outil en phase d’usinage est analysé de manière a calculer le taux d’usure de l’outil et de détecter la rupture de l’outil. En déterminant la durée de vie optimale de l’outil, son remplacement peut être défini précisément, permettant de réduire les temps d’arrêt et les couts d’outillage.


Connexion facile et mise en route rapide grâce a la connectivité a la CNC

Cette solution va encore plus loin grâce a la connectivité avec les contrôleurs CNC de FANUC. Auparavant il était parfois nécessaire de modifier les échelles des courbes ou de spécifier manuellement le type de produit usiné afin de pouvoir lire les signaux numériques provenant des contrôleurs CNC. Avec la nouvelle connectivité directe a la CNC, les programmes machines et les références d’outils peuvent être retrouvés directement et en temps réel des contrôleurs CNC, permettant une mise au point plus facile. Même sur les lignes de production mixte ou de fabrication de petites série, le système peut automatiquement changer pour le model de fonctionnement approprié au produit usiné, permettant de détecter les écarts avec encore plus de précision.


Suivi des outils de coupe a base d’AI  avec les contrôleurs FANUC en temps réel

Fig 2. Suivi des outils de coupe a base d’AI  avec les contrôleurs FANUC en temps réel

Package completement integré

La solution de suivi des outils de coupe a base d’AI est livré en package constitué des composants hardware ( tels que les capteurs et les contrôleurs AI), de l’infrastructure de communication, et du logiciel d’application. Cela évite une configuration individuelle du système, permettant a l’utilisateur de mettre le système en route sans long travaux d’intégrations.

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Website

OMNIedge Tool Monitoring AI Solution Catalog

OMNIedge Website

Pour plus d'informations, veuillez contacter:

THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com