Mesin industri umum
Berbagai jenis mesin manufaktur digunakan untuk tujuan automasi dan penghematan tenaga kerja dalam bidang-bidang di mana produksi sebelumnya dilakukan oleh tenaga manusia. Produk THK digunakan dalam konteks ini, mulai dari perangkat yang hanya mengulangi pengoperasian yang sama secara akurat dan efisien hingga perangkat dengan tingkat presisi seperti pengrajin.
Mesin cetak injeksi elektrik
Dari energi hidraulik yang memerlukan listrik. Pertimbangan lingkungan merupakan alasan dari banyak manufaktur untuk berpindah ke mesin cetak injeksi yang digerakkan oleh tenaga listrik. Pada mesin ini, Sekrup Bola tipe panjang dan berat dengan daya pengencangan yang sama seperti silinder hidraulik konvensional digunakan, bersama dengan Pemandu LM yang sangat rigid untuk pemosisian cetak yang akurat.
Mesin kempa pons
Berapa cepat Anda dapat membuat lubang? Kecepatan pelubangan meningkat secara terus menerus, dan Sekrup Bola dengan pengarah besar ideal untuk menggerakkan komponen pelat baja tipis yang dikerjakan dengan akselerasi tinggi atau deselerasi. Untuk memungkinkan gerakan kerja yang sangat cepat tersebut, Pemandu LM dengan Bola Terselubung digunakan.
Peralatan las resin
Untuk mengelas dua tabung resin, tabung tersebut harus dipanaskan secara bersamaan dan didorong bersama di sepanjang jalur lurus dengan tekanan yang sama. Kualitas penyolderan yang akurat dan tepercaya ini dapat dipastikan dengan memposisikan tabung tersebut dengan Pemandu LM.
Mesin kemas kompresi horizontal
Pemandu LM dengan Bola Terselubung dan Sekrup Bola Terselubung yang Presisi Model HBN digunakan di sistem penggerak elektrik pada mesin kemas kompresi kertas bekas di pabrik kertas. Di masa lalu, silinder hidraulik digunakan untuk menggerakkan cetakan pres kompresi, namun kebocoran oli dan deteriorasi selama perawatan peralatan mengkontaminasi kertas bekas dan periferal peralatan. Namun, dengan menggerakkan ke sistem penggerak motor bersama dengan Sekrup Bola Model HBN, yang menunjukkan tahanan terhadap beban tinggi sama halnya seperti silinder hidraulik, masalah kebocoran oli berhasil dihilangkan. Selain itu, mesin kemas juga dapat dibuat lebih kompak.
Produk yang digunakan
Pemandu LM
Pemandu LM yang merupakan produk utama kami menyatukan komponen melalui gerak gulir linear ke dalam aplikasi praktis untuk pertama kalinya di dunia.
Sekrup Bola
Sekrup Bola merupakan sekrup umpan yang memiliki efisiensi tinggi dengan bola yang membuat gerakan gulir di antara poros sekrup dan mur.
Splina Bola
Splina Bola merupakan bantalan splina dengan pengarah gulir.
Aktuator Pemandu LM
Aktuator Pemandu LM adalah aktuator kompak dengan rigiditas dan presisi yang tinggi dan dilengkapi dengan Pemandu LM dengan sekrup bola.
Unit Geser
Unit Geser merupakan pemandu linear murah yang dikonfigurasi dengan penggeser yang dibuat dengan mekanisme tekan dan rail yang dibuat dengan mekanisme pengerolan.
Rel Geser
Rel Geser merupakan pemandu linear tipe terbatas dengan harga yang tidak mahal dan terbuat dari pelat baja yang dibuat secara presisi melalui proses pengerolan (rolling).
Selongsong Linear
Selongsong Linear merupakan pengarah linear yang digunakan bersama dengan poros LM yang memiliki poros silindris.
Mur Perubah
Mur Perubah merupakan sekrup umpan geser dengan sudut pengarah 45° yang tidak mudah tersedia melalui pengerjaan dengan mesin.
Pengikut Nok
Pengikut Nok merupakan bantalan kompak dengan poros yang sangat rigid dan bantalan jarum yang terintegrasi.
Aksesori pelumasan
Berbagai produk yang terkait dengan pelumasan tersedia untuk mempertahankan pelumasan yang memadai untuk mesin.