Skip to Contents


Startpagina > Hoge snelheid kogelomloopspindel voor bewerkingsmachines BSM

Hoge snelheid kogelomloopspindel voor bewerkingsmachines BSM


Met verbeterde prestaties die de eerdere normen overtreffen, behaalt de BSM een nog hogere dynamische belasting.

catalogdownload

Functie 1: verbeterde prestaties, hogere snelheden

De DN waarde is sterk verbeterd, van 130.000 in conventionele producten tot 170.000 met een nieuw ontwikkelde kogelomloop groefstructuur. Maakt gebruik van dubbele kogelomloop groefstructuur om te voldoen aan de hoge prestatie-eisen. De maximale toevoersnelheid van de BSM4030-6 is bijvoorbeeld 121 m/ min.

Maximale invoersnelheid

Eenheid: m/min

Spindel diameter (mm)   Spoed (mm)
16 20 25 30
36 - 90 - -
40 65 81 101 121
45 58 73 90 -
55 52 66 82 98
63 41 - - -

 

Functie 2: nieuw ontwerp dat antwoord geeft op de prestatiebehoeftes van bewerkingsmachines

De BSM verbetert de dynamische belasting met een unieke kogelomloop groefontwerp en dubbele groefstructuur.

 

Functie 3: behaalt een hogere stijfheid en een compactere moer-diameter dan onze conventionele producten.

De BSM-B bespaart ruimte met een dunnere moer vergeleken met onze conventionele producten. De stijfheid werd ook verbeterd door de totale lengte uit te breiden en het aantal geladen circuits te vergroten.

Kogelschroefmoer Diametervergelijking

 

Product structuur


 

BSM-opstelling

Eenheid: mm

Schroefspindel diameter Lood
16 20 25 30
36 - 〇 - -
40 ● ●〇 ●〇 ●〇
45 ● ●〇 ●〇 -
55 ● ●〇 ●〇 ●〇
63 ● - - -

●:BSM
◯:BSM-B (Compacte moer-type)