Skip to Contents


Startpagina > Kogelomloopspindel/ spline-as met lage inertie BNS-V / NS-V

Kogelomloopspindel/ spline-as met lage inertie BNS-V / NS-V


Maakt hoge snelheden, snelle starts en snelle stops mogelijk.

catalogdownload

Verbetert de takttijd van horizontaal gelede robots

Klanten zijn op zoek naar Z-assen met een lage inertie om de takttijd van horizontaal gelede robots te verbeteren. Dit product is compacter en lichter dan zijn voorgangers, heeft een lagere massatraagheid en helpt bij het optimaliseren van ontwerpen.

 


Lager massatraagheidsmoment voor verbeterde takttijden

 

Vergelijking tussen nieuw model BNS-V en bestaand model BNS-A


 

Biedt zowel precisie als snelheid


Toepassingsvoorbeeld: Scara-Robot

 

Door de buitendiameter van de moer te verkleinen en de schacht even groot te houden, wordt het gewicht verlaagd en de takttijd verkort.

Het gebruik van een kleinere en lichtere eindas en randapparatuur vermindert de belasting van de motor, waardoor de hoeveelheid opgewekte warmte afneemt en de apparatuur nog langer kan draaien dan voorheen.

 

Product structuur

De BNS-V is een gecombineerd product met een kogelomloopspindel en splinemoer die rechtstreeks in de speciale kogelomloopspindel en splinegroeven op de as wordt gestoken. Deze kogelomloopspindel kan drie soorten bewegingen uitvoeren (rotatie, lineair en spiraalvormig) met een enkele as door elke moer te draaien of te stoppen.


 

De BNS-V kan drie soorten bewegingen uitvoeren (rotatie, lineair en spiraalvormig) met een enkele as door elke moer te draaien of te stoppen.

1.Lineaire beweging

Draai de spindelmoer

➡

De schacht beweegt op en neer
(geen rotatie)

2.Draaiende beweging

Draai zowel de spindelmoer
als ook de splinemoer

➡

De as draait op zijn plaats

3.Spiraalvormige beweging

Draai de splinemoer

➡

De as beweegt op en neer tijdens
het draaien