Skip to Contents


Startpagina > Miniatuur lineaire rechtgeleiding RSX

Miniatuur lineaire rechtgeleiding RSX


Nieuwe Miniatuur lineaire rechtgeleiding met geoptimaliseerde circulatie voor een soepele beweging

catalogdownload

Eigenschap

Bij het Model RSX rollen de kogels in twee rijen van precisie-geslepen loopbanen op een railgeleiding door de loopwagen. De geïntegreerde kogelomloop eindkappen, laten de kogels circuleren. Het Model RSX maakt gebruik van twee rijen kogelomloopbanen. Hierdoor wordt de totale bouwgrootte van de machine gereduceerd, door de compactere buitenafmetingen ten opzichte van modellen welke zijn voorzien van vier kogelomloopbanen. Ondanks de compacte bouwvorm, kan de structuur van het kogelcontact in alle richtingen worden belast en kan de railgeleiding als enkele rail worden toegepast, in toepassingen waar er sprake is van momentlasten.

 

Corrosiepreventie

Het model RSX maakt gebruik van een loopwagen, railgeleiding en kogels van roestvast staal met een hoge corrosiebestendigheid.

 

Preventie uitvallen van de kogels uit de loopwagens

Het model RSX is voorzien van een kogel geleidedraad die voorkomt dat de kogels uit de loopwagen kunnen vallen als de loopwagen van de railgeleiding wordt gedemonteerd, dit vereenvoudigd de montage.

RSX Ball holding wire

Model RSX-groef contactstructuur

Het model RSX kan in alle richtingen krachten opvangen (4-richtingen).

 

Configuratie van het model RSX

Type loopwagen 7 9 12 15
RSX-M 〇 〇 〇 〇
RSX-WM 〇 〇 〇 〇