Pick-en-Place Robot PPR voor de assemblage van elektronische componenten
Afbeelding 1 Pick-en-Place Robot PPR inclusief controller ten behoeve van de assemblage van elektronische componenten
De PPR Pick-en-Place Robot, is een robot die in staat is om kwetsbare elektronische componenten op te pakken en vervolgens nauwkeurig met hoge snelheid op de printplaat monteert. Naast de basisbewegingen zoals: omhoog, omlaag en roteren, is de PPR unit uitgerust met magneetventielen, controller, diverse sensoren en andere componenten, zoals de krachtsensor om de krachtopname te meten, die op de printplaat worden uitgeoefend. Dit maakt de PPR een alles-in-één unit. De PPR waarvoor patent is aangevraagd, is op dit moment 's werelds eerste proces geoptimaliseerde robot die de productiesnelheid van het assemblageproces van elektronische onderdelen, zodat schade aan de printplaten kan worden voorkomen.
Afbeelding 2 PPR all-in-one unit met geïntegreerde aandrijving, sensoren, magneetventielen en controller module
Naarmate de miniaturisering van componenten vordert, zijn de uitdagingen groter waarmee veel fabrikanten van elektronische componenten worden geconfronteerd: het voorkomen van uitval als gevolg van productschades aan het product en het verkorten van de cyclustijd tijdens het assemblageproces. De PPR unit lost deze problemen op en draagt bij aan een hogere productiviteit. Bovendien kunnen storingen snel worden opgelost door middel van speciale software en kan met verscheidene sensorinformatie, zoals: kracht, flow, druk en temperatuur uitgelezen worden.
Eerste voordeel – Reduceren van schade aan de printplaat
Afbeelding 3 Minder schade aan de printplaat
De sensortechnologie van THK detecteert de kleinste krachten zodra de nozzel de printplaat raakt. De detectie en snelle communicatie maakt korte cyclustijden mogelijk, met minder kans op schade aan de printplaat.
Tweede voordeel – reductie van de cyclustijd
De PPR maakt sequentiële regeling mogelijk met elke motor en geïntegreerde sensor. In vergelijking met conventionele PLC-gebaseerde besturing is de communicatie verminderd en wordt het tijdverlies geminimaliseerd.
Derde voordeel – Geïntegreerde procescontrole
De geïntegreerde procesbesturing visualiseert verschillende sensorinformatie zoals kracht, debiet, druk en temperatuur. Maakt geïntegreerde procesbeheersing mogelijk, wat de kwaliteit verbetert en stilstand vermindert.
De Pick-en-Place Robot PPR is geschikt voor SMD-toepassingen met een output van meer dan 3600 stuks/uur.
Toepassingsvideo Pick-en-Place Robot PPR
https://www.youtube.com/watch?v=c07frB5CSDE