LM-actuator KR-RL voor synchrone rechts/linksloop met één motor
Met de nieuwe compacte LM actuator KR-RL presenteert THK een lineaire as of actuator voor symmetrische open- en sluitbewegingen zoals die nodig zijn voor grijpen, meten, positioneren etc.
Afbeelding 1: LM-actuator KR-RL voor synchrone rechts/linksloop met één motor
PDF-catalogus voor gedetailleerde productinformatie
Toepassingsvoorbeelden voor lineaire technologie
De lineaire as KR-RL is gebaseerd op de beproefde KR actuator die zeer compact en stijf is met een U-vormig stalen profiel van de buitenste rail met een geoptimaliseerde doorsnede en een laag zwaartepunt. In de buitenrail zijn twee kogelgelagerde blokken geïntegreerd die symmetrisch worden aangedreven voor het openen of sluiten door de kogelomloopspindel met rechtse en linkse schroefdraad.
Illustratie 2: Toepassingsvoorbeeld met KR RL grijpers
De LM-actuator KR-RL is verkrijgbaar in de gangbare maten 15 ~ 65 met standaard of korte blokken in totale lengtes van 150 ~ 1680 mm.