Nieuwe kruisrolgeleiding VRG met synchrone kooigeleiding
Met de nieuw ontwikkelde VRG kruisrolgeleiding, biedt THK een buitengewoon lichtlopende en uiterst precieze lineaire geleiding voor bewegingen met een beperkte slag.
Afbeelding 1 Kruisrolgeleiding VRG met tandheugel en rondsel voor synchrone kooigeleiding
Gedetailleerde productspecificaties - PDF-catalogus
Een speciaal kenmerk van deze kruisrolgeleiding is het geïntegreerde tandheugelmechanisme dat de kooi met de orthogonaal geplaatste precisierollen synchroon met elke lineaire beweging beweegt. Hierdoor wordt voorkomen dat de kooi gaat schuiven, wat anders bij lineaire geleidingen met slagbegrenzing door trillingen, traagheidsmomenten of schokken zou gebeuren en tot verhoogde slijtage en/of storingen in het gebruik zou leiden. Bovendien vermindert het nauwe contact tussen de rollen en de kooi het weglekken van smeermiddel en wordt bovendien een slijtage- en wrijvingsarme werking bereikt.
Door twee parallelle kruiselingse rolgeleidingen te installeren kan het systeem belastingen uit alle vier hoofdrichtingen opvangen. Met een spelingregelingsschroef kan tijdens de montage een voorspanning op de rollen worden ingesteld om het systeem een hoge stijfheid te geven.
Afbeelding 2 Voorbeeld van een parallelle toepassing met de dwarsrolgeleiding VRG
Door de stabiele, rustige loop en de uiterst compacte afmetingen is de kruisrolgeleiding VRG ook geschikt voor toepassingen met minimale slag. Hij is qua afmetingen compatibel met het vroegere type VR, maar heeft meer rolelementen en een hogere belastbaarheid. Hij is bij uitstek geschikt voor gebruik in optische meetapparatuur, apparatuur voor halfgeleiderfabricage, optische positioneersystemen, handlingapparatuur en röntgenapparatuur.
Video's over de lineaire technologie van THK op het officiële YouTube-kanaal.