In 4-richtingen gelijk belastbare rollenomloop geleiding type HRX
LM geleiding geschikt voor ultrahoge stijfheid en ultra zware belastingen
Functie 1: Ultrahoge stijfheid en ultra zware belastingen
De HRX is een lineaire rechtgeleiding waarin rollen worden gebruikt als rolelement voor een hogere stijfheid. Bovendien hebben we, in vergelijking met onze bestaande rollenomloop geleidingen, de totale lengte van de loopwagen verlengd en het aantal dragende rollen verhoogd, om een verbeterde statische belasting te bereiken.
Interne structuur van de HRX
Vergelijkingstabel tussen bestaande THK-rollenomloop geleidingen en nieuw model HRX
Modelnr. | Totale lengte loopwagen L1 | Basis statische belasting C0 | |||
---|---|---|---|---|---|
Bestaande THK-rollengeleidingen |
HRX | Bestaande THK-rollengeleidingen |
HRX | ||
HRX35 | C/R | 82.2 | 92.2 | 119 | 150.1 |
LC/LR | 112.2 | 120.2 | 165 | 195.7 | |
HRX45 | C/R | 107 | 115.7 | 192 | 250.4 |
LC/LR | 142 | 150.7 | 256 | 326.7 | |
HRX55 | C/R | 129.2 | 143.7 | 266 | 369.9 |
LC/LR | 179.2 | 192.7 | 366 | 497.9 | |
HRX65 | C/R | 171.7 | 195.7 | 441 | 567 |
LC/LR | 229.8 | 260.0 | 599 | 756 |
Functie 2: in 4-richtingen gelijke belasting
Bij de HRX is elke rij rollen gerangschikt onder een contacthoek van 45 °, zodat de loopwagen in alle richtingen (radiale, omgekeerde radiale en horizontale richtingen) een gelijke belasting krijgt, dit garandeert in alle richtingen een hoge stijfheid.
In 4-richtingen gelijk belastbare type
Dit model is even geschikt voor gebruik in een horizontale oriëntatie en elke andere oriëntatie.
Functie 3: Loopwagens en railgeleidingen zijn beschikbaar voor individuele verkoop
De HRX-serie bevat uitwisselbare producten die aan de specificaties kunnen voldoen door de toepasbaarheid van verschillende loopwagens en railgeleidingen van hetzelfde modelnummer vrij te combineren.