Miniatuur lineaire rechtgeleiding RSX
Nieuwe Miniatuur lineaire rechtgeleiding met geoptimaliseerde circulatie voor een soepele beweging
Eigenschap
Bij het Model RSX rollen de kogels in twee rijen van precisie-geslepen loopbanen op een railgeleiding door de loopwagen. De geïntegreerde kogelomloop eindkappen, laten de kogels circuleren. Het Model RSX maakt gebruik van twee rijen kogelomloopbanen. Hierdoor wordt de totale bouwgrootte van de machine gereduceerd, door de compactere buitenafmetingen ten opzichte van modellen welke zijn voorzien van vier kogelomloopbanen. Ondanks de compacte bouwvorm, kan de structuur van het kogelcontact in alle richtingen worden belast en kan de railgeleiding als enkele rail worden toegepast, in toepassingen waar er sprake is van momentlasten.
Corrosiepreventie
Het model RSX maakt gebruik van een loopwagen, railgeleiding en kogels van roestvast staal met een hoge corrosiebestendigheid.
Preventie uitvallen van de kogels uit de loopwagens
Het model RSX is voorzien van een kogel geleidedraad die voorkomt dat de kogels uit de loopwagen kunnen vallen als de loopwagen van de railgeleiding wordt gedemonteerd, dit vereenvoudigd de montage.
Model RSX-groef contactstructuur
Het model RSX kan in alle richtingen krachten opvangen (4-richtingen).
Configuratie van het model RSX
Type loopwagen | 7 | 9 | 12 | 15 |
---|---|---|---|---|
RSX-M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
RSX-WM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |