De eerste miniatuur rollengeleiding in de lineaire technologie
Miniatuur rollengeleiding HRG
.png)
Afb. 1: Miniatuur rollengeleiding HRG
De miniatuur rollengeleiding of lineaire geleiding HRG, maakt gebruik van rollen als rolelementen en voldoet daarmee aan hoge eisen voor maximale prestaties met extreem compacte afmetingen, zoals die te vinden zijn voor de montage van chips en andere systemen in de halfgeleiderindustrie met beperkte installatieruimte.
Hoge stijfheid en lange levensduur

Afb. 2: Structuur van miniatuurrolgeleider
Als onze kleinste rolgeleider bereikt de HRG-serie een hogere stijfheid en een langere levensduur dan andere lineaire geleiders van vergelijkbare grootte. De zijkanten van de rail hebben loopbanen met een contacthoek van 45°, die in contact komen met de rollen, wat dit type dezelfde belastingen biedt in alle vier de hoofdrichtingen en daarom geschikt is voor alle montagerichtingen (wandmontage, horizontaal, plafond en verticale montage).

Afb. 3: Ontwerp voor hoge stijfheid en dezelfde belasting in alle richtingen
Drie bouwgroottes zijn beschikbaar
De HRG-serie omvat drie bouwgroottes: de HRG8 met een 8 mm brede rail en 16 mm brede loopwagen, de HRG10 met een 10 mm brede rail en 20 mm brede loopwagen en de HRG12 met een 12 mm brede rail en 27 mm brede loopwagen. Klanten kunnen ook kiezen tussen loopwagens van verschillende lengtes.
Catalog downloaden