OMNIedge: THK's IoT Linear Technology Service voor de Maak/ Productie-industrie
Vanaf maart 2021 heeft THK de line-up uitgebreid voor zijn IoT-dienst OMNI edge voor de maak/ productie-industrie, die vorig jaar werd gelanceerd. Naast toepassingen voor lineaire rechtgeleidingen en kogelomloopspindels is de dienst nu ook beschikbaar voor actuatoren, die veel worden gebruikt in productieprocessen. De belangstelling voor OMNI edge is in de loop der tijd gegroeid en er zijn al meer dan 1.000 eenheden in gebruik voor apparaten bij klanten en in de eigen faciliteiten van THK. Veel gebruikers van OMNI edge hebben hun lof en verwachtingen uitgesproken over het vermogen van het systeem om de status van componenten te visualiseren en op eenvoudige wijze numerieke gegevens te verzamelen en te analyseren.

Afbeelding 1 Sensoren gemonteerd op lineaire technologie componenten: Lineaire rechtgeleidingen (lineaire geleidingen), lineaire actuatoren en kogelomloopspindels
Vanwege hun gebruiksvriendelijkheid zijn lineaire actuatoren op grote schaal gebruikt voor gebruik naast lineaire rechtgeleidingen en kogelomloopspindels in geautomatiseerde apparaten zoals transfer- en assemblagemachines. Voor de componenten van dergelijke machines is de behoefte aan voorspellende foutdetectie uitgebreid van lineaire rechtgeleidingen en kogelomloopspindels tot actuatoren. Om aan die vraag te voldoen, is THK begonnen met het aanbieden van de langverwachte actuator compatibiliteit voor de service.

Afbeelding 2 Overzicht OMNIedge-systeem
Terwijl het bedrijf momenteel bezig is met een gratis proef om de reeks toepassingen uit te breiden tot roterende componenten in apparaten zoals pompen en ventilatoren, zal de THK de dienst verder uitbreiden om het beheer van de algemene gezondheid van apparatuur te bevorderen met voorspellende storingsdetectie voor machinecomponenten als kern. Via deze dienst zal THK bijdragen tot een voortdurende verbetering van de productiviteit op de productievloer.

Afbeelding 3 Technologie van OMNIedge
Net als bij de huidige versies van de lineaire rechtgeleidingen- en kogelomloopspindels is de installatie eenvoudig. De sensor hoeft alleen aan de buitenkant van de hoofdactuator te worden bevestigd. Er zijn geen aanpassingen of extra bewerkingen nodig. OMNIedge kan zelfs worden toegevoegd aan een apparaat dat in bedrijf is. Dit is perfect voor klanten die meteen aan de slag willen met voorspellende foutdetectie.
Op één versterker kunnen maximaal drie sensoren tegelijk worden aangesloten. Elke combinatie van aangesloten componenten (waaronder lineaire rechtgeleidingen, kogelomloopspindels en actuatoren) kan op dezelfde versterker worden aangesloten om de configuratie van machine-elementen in apparatuur aan te passen.
Naast werktuigmachines kan het systeem worden gebruikt voor algemene industriële machines, zoals transfer- en assemblageapparaten, die het gebruik van actuatoren op grote schaal hebben overgenomen.
OMNIedge catalog downloaden