Modellen met hoge stijfheid RB-H/RE-H/RU-H toegevoegd aan line-up cross-rollerring
Hoge stijfheid en dimensionale uitwisselbaarheid met bestaande producten.
THK heeft de modellen RB-H/RE-H/RU-H met hoge stijfheid, die qua afmetingen uitwisselbaar zijn met bestaande producten, toegevoegd aan het gamma van kruisrollenlagers.

Kruisrollenlagers zijn rollagers met cilindrische rollen die orthogonaal gerangschikt zijn met afstandsstukken tussen de binnen- en buitenring om de lastopname in alle richtingen (radiale, axiale en momentbelastingen) naast een hoge rotatienauwkeurigheid. De kruisrollenlagers, die ten volle profiteert van deze kenmerken, is op grote schaal toegepast als een roterend lager voor apparatuur die een hoge stijfheid en een zeer nauwkeurige roterende beweging vereist, zoals werktuigmachines en industriële robots.
Op de markt voor industriële machines is de stijfheid van de machines de laatste jaren verder toegenomen. Door de interne structuur aan te passen aan een hoge stijfheid, heeft THK de modellen met hoge stijfheid RB-H/RE-H/RU-H toegevoegd als high-performance line up, die dimensioneel uitwisselbaar zijn met bestaande producten, om tegemoet te komen aan de vraag naar hoge stijfheid in roterende kruisrollenlagers. Het uitgebreide productgamma omvat in totaal 91 modellen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van de klanten: 42 modellen van RB-H met een as diameter van ⌀50 tot ⌀700, 41 modellen van RE-H met een as diameter van ⌀50 tot ⌀600, en 8 modellen van RU-H met een as diameter van ⌀35 tot ⌀350.
Functies
Hoge belasting en hoge stijfheid
Omdat cilindrische rollen orthogonaal zijn opgesteld met afstandhouders tussen de binnen- en buitenringen, kan een enkele kruisrolring radiale, axiale en momentbelastingen in alle richtingen dragen. In aanvulling, omdat een hoge stijfheid werd bereikt door een herontwerp van de interne structuur, helpt de kruisrolring de prestaties van industriële robotverbindingen en roterende onderdelen te verbeteren, evenals het bewerkingscentrum draaibare tafels.

Dimensionale uitwisselbaarheid
De afmetingen zijn identiek aan bestaande producten, waardoor machines stijver kunnen worden gemaakt zonder de montage-interfaces te veranderen.
THK draagt bij aan de compactheid, hoge stijfheid en hoge snelheidsprestaties van een breed scala aan toepassingen, van algemene industriële machines tot precisiemachines en grote, zeer nauwkeurige werktuigmachines.
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke THK-dealer.