Nieuwe afmetingen voor de SDAN-V serie compacte hoge snelheid kogelomloop spindels
47 schroefdraad diameters en spoed combinaties zijn beschikbaar
Met de uitbreiding van de SDAN-V-serie biedt THK nu in totaal 47 verschillende as-diameters en spindelcombinaties met diameters van 31 - 63 mm en spindels van 5 - 40 mm voor zijn snelle compacte kogelomloop spindels.
De kogelmoeren van de SDAN-V-serie zijn ca. 30% compacter dan eerdere modellen en hun afmetingen komen overeen met ISO 3408. Ontworpen met geoptimaliseerde kogelomloop retour, maakt de kogelschroefmoer snelheden tot 5.000 tpm mogelijk, wat overeenkomt met een DN-waarde van 160.000. Bovendien blijft het koppel stabiel, zelfs bij continu gebruik met hoge snelheden. Dit type wordt ook gekenmerkt door zijn rustige loopeigenschappen en onderhoudsarme werking, die wordt bereikt door de kogels met afstandshouders (caged-technologie).
Het ontwerp met dubbele moer garandeert een hoge axiale stijfheid. Hiervoor wordt door middel van een afstandsring tussen de moeren de benodigde voorspanning aangebracht waardoor de moeren vrij zijn van axiale speling.
De serie SDAN-V is bijzonder geschikt voor precisiemachines en voor compacte, krachtige bewerkingsmachines.

Afbeelding 1 Kogelomloop spindel SDAN-V met dubbele moer en kogels met afstandsringen
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke THK-distributor.