Nieuwe bouwgroottes voor de miniatuur kogelomloopspindels
21 maten met schroefasdiameters tot 16 mm gestandaardiseerd in afwachting van de toenemende marktvraag
Met een verwachte gestage toename van de marktvraag naar apparatuur voor chipfabricage en componenten voor de productie van pick-and-place machines en medische apparatuur, breidt THK zijn standaard assortiment miniatuur kogelomloopspindels uit.

In het algemeen worden kogelomloopspindels met een schroefasdiameter van minder dan 16 mm, miniatuur kogelomloopspindels genoemd.
Om aan de behoeften van haar klanten te voldoen heeft THK vijf schroefasdiameters (6, 8, 10, 12 en 14 mm) met negen verschillende spoed varianten (1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 8 en 10 mm) toegevoegd aan haar miniatuur kogelomloopspindel assortiment. Hierdoor ontstaan 21 nieuwe standaardcombinaties van schroefasdiameter en spoed.
Model | Schroefasdiameter | Spoed |
---|---|---|
MBF (voor positionionering)
![]() |
Schroefasdiameters toegevoegd: ø 4~14 mm |
Nieuwe spoed varianten: 1~4 mm |
BLK (voor positionionering)
![]() |
Schroefasdiameters toegevoegd: ø 15~50 mm |
Nieuwe spoed varianten: 10~50 mm |
MTF (transport spindel)
![]() |
Schroefasdiameters toegevoegd: ø 6~14 mm |
Nieuwe spoed varianten: 1~5 mm |
BLK (transport spindel)
![]() |
Schroefasdiameters toegevoegd: ø 15~50 mm |
Nieuwe spoed varianten: 10~50 mm |
Catalog downloaden
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke THK-dealer.