Kruisrollenring RBU in stabiele uitvoering met binnen- en buitenringen eendelig
Snel te installeren en met stabiele rotatienauwkeurigheid en koppel
Met het RBU-model breidt THK zijn serie kruisrolringen uit met een stabiel lager met eendelige binnen- en buitenringen, voor een eenvoudigere en snellere montage.

Afbeelding 1 Kruisrolring RBU in stabiele uitvoering met eendelige binnen- en buitenringen
Het bijzondere aan de dwarsrollenringen zijn de orthogonaal geplaatste cilindrische rollen, die in haaks geslepen loopbanen rollen. Op deze manier kunnen de lagers hoge momentbelastingen en belastingen uit alle richtingen absorberen, inclusief axiale en radiale richtingen, in een zeer kleine ruimte, terwijl ze een hoge rotatienauwkeurigheid bieden. De afstandshouders houden de rollen in hun juiste positie en voorkomen zo scheeftrekken (kantelde rollen). Dit elimineert wrijving tussen de rollen, waardoor een soepele beweging kan worden bereikt.

Afbeelding 2 Orthogonaal geplaatste cilindrische rollen met afstandshouders
Kruisrolringen met deze kenmerken worden veel gebruikt als zwenklagers met hoge stijfheid in apparatuur en machines voor zeer nauwkeurige roterende bewegingen, zoals industriële robots, werktuigmachines en snelheidsreductoren.
Fabrikanten van industriële robots en snelheidsreductoren hebben de afgelopen jaren te maken gehad met een groeiende vraag als gevolg van toenemende automatisering en arbeidsbesparing. Dit leidde tot optimalisatie van productieprocessen om de productiviteit te verhogen. Daarnaast is er dringend behoefte aan werkprocessen die een nog grotere productiestijging met hetzelfde aantal medewerkers mogelijk maken. De kruisrolringen vereisten vroeger een moeizaam montageproces om uiterst nauwkeurige rotatie te bereiken en het was moeilijk om de productiviteit te verhogen.
Om de montage hier te vergemakkelijken heeft THK de kruisrolring RBU ontwikkeld met een stabiele opbouw van binnen- en buitenringen uit één stuk. Qua prestaties biedt dit lager een constante rotatienauwkeurigheid en een soepel koppel.
De kruisrolringen worden aangeboden in in totaal 24 afmetingen met binnendiameters van 20 tot 190 mm. Bovendien zijn de afmetingen volledig compatibel met die van de bestaande RB-modellen, dat een gedeelde buitenring heeft, waardoor het mogelijk is om over te stappen op het RBU-model zonder het ontwerp te wijzigen.
Catalog downloaden
Neem voor beschikbaarheid contact op met uw plaatselijke THK-dealer.