Niet-magnetische componenten met hoge hardheid en precisie
Speciale legering voor hoogwaardige lagers die bestand zijn tegen magnetisatie
THK-NM1 is een niet-magnetische speciale legering die de hardheid heeft die nodig is voor lagers. Producten gemaakt van deze legering bieden een uitstekende belasting, hoge precisie en beweging met lage wrijving in omgevingen die niet-magnetische eigenschappen vereisen. Het is ook zeer corrosiebestendig, vergelijkbaar met titanium legeringen.
![THK-producten gemaakt van de speciale legering THK-NM1](/sites/default/files/Abb. 1 THK-Produkte aus der Speziallegierung THK-NM1.png)
Afbeelding 1 THK-producten gemaakt van de speciale legering THK-NM1
THK biedt de speciale legering aan voor bijna het gehele assortiment. Deze omvatten geleidingen lineaire rechtgeleidingen, kogelomloopspindels, spline-assen en kruisrollenlagers.
Uitstekende niet-magnetische eigenschappen
De relatieve permeabiliteit van THK-NM1 is minder dan 1,005. Het is bijna volledig bestand tegen magnetisatie en is daarom ideaal voor gebruik in sterke magnetische velden.
![Hardheid en relatieve permeabiliteit van THK-NM1](/sites/default/files/Hardness_NM1_nl.png)
Afbeelding 2 Hardheid en relatieve permeabiliteit van THK-NM1
Uitstekende belastingswaarden
Door een speciale warmtebehandeling bereiken deze lagers een geschikte hardheid met een veel hoger draagvermogen dan lagers van niet-magnetisch, austenitisch staal. Zo kunnen toepassingen in het algemeen compacter worden opgebouwd, omdat het gebruik van kleinere componenten mogelijk is.
Bewegingen met lage wrijving en hoge precisie
De materiaaleigenschappen van THK-NM1 maken het mogelijk om een voorspanning toe te passen. Het resultaat zijn wrijvingsarme, spelingsvrije bewegingen met hoge precisie.
![Lineaire rechtgeleidingen gemaakt van THK-NM1 in de MRI-scanner](/sites/default/files/MRI scanner with NM1_nl.png)
Afbeelding 3 Lineaire rechtgeleidingen gemaakt van THK-NM1 in de MRI-scanner
Het magnetische veld in de MRI-scanner heeft geen negatieve invloed op de soepele loop van de lineaire rechtgeleidingen.
![Effect van restmagnetisme op een elektronenbundel](/sites/default/files/Electron beam_nl.png)
Afbeelding 4 Effect van restmagnetisme op een elektronenbundel
Er is geen magnetisatie die de elektronenbundel zou kunnen afbuigen. Daarom kan de straal het sample nauwkeurig raken en een nauwkeurig beeld genereren.
Catalog downloaden