Dubbelrijig hogesnelheidskogellager met superieure eigenschappen
Pivotlagers met rollen als rolelementen worden al jaren gebruikt in uiteenlopende toepassingen zoals draaitafels voor bewerkingscentra, koppelingen voor industriële robots en snelheids reductoren. De laatste tijd is er echter vraag naar krachtigere pivotlagers om aan de toegenomen eisen te voldoen.
In antwoord hierop introduceert THK het nieuwe hogesnelheidslager BWH, een tweerijig hoekcontactkogellager met hoge prestaties en hoge stijfheid.

Afbeelding 1 Opbouw van het hoekcontactkogellager BWH
Kogellager geschikt voor hoge snelheden met superieure eigenschappen
Door het gebruik van een kooiconstructie in het BWH-hoekcontactkogellager lopen de kogels gelijkmatig uitgelijnd. Naast betere loopeigenschappen bij hoge snelheden biedt het BWH-kogellager een stabiele en gelijkmatige beweging met minder warmteontwikkeling in vergelijking met rollagers. Het kogellager bereikt ook een even hoge stijfheid en concentriciteit als rollagers bij dezelfde draaggetallen in alle richtingen.

Illustratie 2 Diagram om de lage warmteontwikkeling voor het lager BWH250 bij 1200 min-1 te tonen
Eenvoudige installatie
Aangezien het lager af fabriek met een passende voorspanning wordt geleverd, is het niet nodig de voorspanning bij te stellen. Bovendien maken de montagegaten op de binnen- en buitenring van het lager een eenvoudige montage zonder speciale bevestigingsplaten mogelijk.
De serie BWH omvat momenteel maten met binnendiameters van 100, 120 en 200 mm; modellen met grotere diameters zullen in de nabije toekomst worden toegevoegd.
Catalog downloaden