Pobierz
Cechy (PCT)
1.Siłownik prasy
Siłownik zapewnia nadzwyczajną sztywność osiową pod obciążeniem, dlatego może być stosowany w małych maszynach do mocowania wciskowego i doszczelniania.
2.Z napędem silnikowym
Zastosowano mechanizm z napędem silnikowym zamiast cylindra pneumatycznego, co zmniejsza czas obróbki, zwiększa dokładność i umożliwia ustawienie w wielu punktach, a więc wyższą produktywność.
3.Wiele możliwych odmian
Połączenie końcówki ze śrubą kulkową oraz obciążalności silnika umożliwia wybranie produktów dopasowanych do potrzeb spośród pięciu typów odmian o naporze od 100 do 800 N.

4.Uniwersalna konstrukcja urządzenian
Model PCT może być zamontowany w każdym kierunku za pomocą kołnierza i gniazda T na głównej jednostce. Silnik można zamontować poprzez sprzęg bezpośredni lub powrotny.
Jeśli do trzpienia przykładane jest obciążenie promieniowe i moment, prowadnica musi być zamontowana oddzielnie.

Pobierz
Cechy (PC)
1.Kompaktowa konstrukcja
Nowa zintegrowana konstrukcja, zawierająca precyzyjną nakrętkę śruby kulkowej oraz wał z wypustem kulkowym, co znacząco zmniejsza długość produktu i zapewnia jego małe rozmiary.

2.Zaprojektowane tak, by wytrzymywały obciążenia ściskające
Konstrukcja łożyska zapewnia wytrzymałość na obciążenia ściskające.
3.Duża obciążalność
Zmaksymalizowano średnicę wału śruby kulkowej i obciążonych obwodów, aby zapewnić wysoką obciążalność.
4.Duża sztywność
Model LF z wypustem kulowym zapewnia płynny ruch bez luzu, dzięki czemu stanowi sztywną prowadnicę.
5.Wysoka precyzja posuwu
Mechanizm posuwu jest wyposażony w precyzyjną śrubę kulkową, co zapewnia nadzwyczajną precyzję posuwu.