Pobierz
Cechy
1.Długi czas eksploatacji
Większość modeli US może być użytkowana przez 20 000 km z zastosowaniem maksymalnego obciążenia (10 000 km w przypadku modelu US6 i 8), są więc to najbardziej wytrzymałe urządzenia w przemyśle. Czas eksploatacji prowadnicy LM i śruby kulkowej również można obliczyć na podstawie warunków użytkowania.
2.Długotrwałe działanie bezobsługowe
Ta seria charakteryzuje się długotrwałym działaniem bezobsługowym za sprawą modelu z prowadnicą LM z kulami w klatce SHW (US8) i modelu SHS (US12, 16, and 20) z prowadnicą prostokątną, a także smarownicy QZ, która dostarcza odpowiedniej ilości smaru do śruby kulkowej.
Model SHW jest bardzo wytrzymały na obciążenie chwilowe w kierunku Mc dzięki konstrukcji o równomiernym obciążeniu w 4 kierunkach oraz konstrukcji szynowej.
Model SHS, globalnie standardowy rozmiar prowadnicy LM, może być poddawany obciążeniom we wszystkich kierunkach (promieniowo, odwrotnie promieniowo i poprzecznie) z powodu konstrukcji o równomiernym obciążeniu w 4 kierunkach.
3.Wysoka prędkość
Większość jednostek w tej serii (US8 do USW20) jest powiązana z dwukrotnie większą liczbą końcówek w każdej średnicy gwintu śruby kulkowej Zmniejsza to czas obróbki i umożliwia działanie urządzenia z większą prędkością.
4.Inteligentna konstrukcja
W większości jednostek w siłowniku znajduje się standardowy czujnik, dzięki czemu siłownik jest bardzo kompaktowy (nie dotyczy to modelu US6). W przypadku innych opcji czujnika czujnik jest zamontowany na zewnątrz jednostki.
US8: 1 czujnik (położenie wyjściowe); USW12, 16 i 20: 3 czujniki (położenie wyjściowe i krańce).
5.Łatwy montaż
W przypadku jednostki standardowej, zarówno stół, jaki i podstawa mają otwory na trzpień ustalający, a podstawa jest wyposażona w wydłużone otwory. Umożliwiają one montaż, pozwalając na łatwe zamontowanie jednostki. Można wybrać montaż za pomocą górnej lub dolnej powierzchni podstawy (dotyczy to tylko modelu US12, 16 i 20).
6.Uniwersalna linia
Te jednostki są oferowane w długościach skoku od 100 mm do 1700 mm, co 50 mm. Oferowanych jest również wiele typów końcówek ze śrubą kulkową, co umożliwia wybranie jednostki idealnie dopasowanej do potrzeb.