Skip to Contents


Home > Mechanizm śrubowo-toczny/Tuleja toczna przenosząca moment skrętny o niskiej bezwładności typ BNS-V/NS-V

Mechanizm śrubowo-toczny/Tuleja toczna przenosząca moment skrętny o niskiej bezwładności typ BNS-V/NS-V


Umożliwia szybkie ruchy, szybkie uruchamianie i szybkie zatrzymywanie.

catalogdownload

Skraca czas taktowania robotów manipulacyjnych

Klienci szukają rozwiązania dla osi Z o niskiej bezwładności, aby skrócić czas taktowania robotów manipulacyjnych. Ten produkt jest bardziej kompaktowy i lżejszy niż jego poprzednicy, osiąga niższą bezwładność i pomaga zoptymalizować projekty.

 


Niższy moment bezwładności dla lepszego taktowania.

 

Porównanie nowego modelu BNS-V z istniejącym modelem BNS-A


 

Zapewnia zarówno precyzję, jak i szybkość


Przykład zastosowania: Robot SCARA

 

Zmniejszenie zewnętrznej średnicy nakrętki i tulei tocznej przy jednoczesnym utrzymaniu tego samego rozmiaru wałka obniża wagę i może skrócić czas taktu.

Zastosowanie mniejszego i lżejszego wałka końcowego i urządzenia peryferyjnego zmniejsza obciążenie silnika, co pozwala ograniczyć ilość wytwarzanego ciepła i wydłuża czas pracy urządzenia.

 

Budowa produktu

BNS-V jest produktem łączącym nakrętką kulkową i tuleję toczną które są montowane na dedykowaną śrubę kulkową z rowkami wielowypustowymi na tym samym wałku. Ten rodzaj śruby kulowej/wielowypustu może wykonywać trzy rodzaje ruchu (obrotowe, liniowe i spiralne) używając tylko jednego wałka, obracając lub zatrzymując nakrętkę kulową lub tuleje toczną.


 

BNS-V może wykonywać trzy rodzaje ruchu (obrotowy, liniowy i spiralny) za pomocą jednego wałka, obracając lub zatrzymując nakrętkę lub tuleje toczną.

1.Ruch liniowy

Napędzana jest nakrętka
kulowa

➡

Wałek porusza się w górę i w dół
(brak obrotów)

2.Ruch obrotowy

Napędzana jest nakrętka
kulowa i tuleja toczna

➡

Wałek obraca się w miejscu

3.Ruch spiralny

Napędzana jest tuleja toczna

➡

Wał porusza się w górę i w dół
podczas obracania