Dostosowany do aplikacji z pojedynczą prowadnicą typ HDR
Typ HDR charakteryzuje się wewnętrzną konstrukcją o wysokiej sztywności w kierunku momentu Mc, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie w aplikacjach z pojedynczą prowadnicą, nawet jeśli w tym kierunku zostanie przyłożony moment.
Cecha 1: Dostosowany do aplikacji z pojedynczą prowadnicą
Model prowadnicy HDR posiada sztywną konstrukcję, którą można stosować w stołach zaprojektowanych dla jednej prowadnicy liniowej. Dzięki temu stoły z pojedynczą osią są bardziej kompaktowe i lekkie.
Przykład zastosowania dla stołu
Cecha 2: Powierzchnia prowadnicy jest chroniona przed obcymi wtrąceniami
Bieżnie modelu HDR są umieszczone po bokach szyny, co utrudnia dotarcie do nich ciał obcych. Dla poprawy bezpieczeństwa korzystania z produktu, można również zainstalować metalową osłonę otworów na górnej powierzchni szyny, aby poprawić ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.
Cecha 3: Wózki oraz szyny są dostępne oddzielnie
Model HDR ma szereg wymiennych typów wózków i rodzajów szyn, które można dowolnie łączyć w obrębie tego samego rozmiaru.