Skip to Contents


Home > Miniaturowa prowadnica liniowa RSX

Miniaturowa prowadnica liniowa RSX


Nowa miniaturowa prowadnica liniowa ze zoptymalizowanym obiegiem kulek dla zapewnienia płynnego ruchu

catalogdownload

Funkcja

W modelu RSX kulki są prowadzone w dwóch rzędach precyzyjnie oszlifowanych bieżni pomiędzy prowadnicą i wózkiem, nawroty zamocowane w wózkach precyzyjnie przekierowują elementy toczne z powrotem. Model RSX wykorzystuje tylko dwa obiegi kulek, co pozwala zmniejszyć rozmiar projektowanego urządzenia ponieważ prowadnica ma bardziej kompaktowe wymiary zewnętrzne niż modele z czterema obiegami. Pomimo tego, że jest to model kompaktowy, jego konstrukcja i kąt styku kulek z bieżnią może przyjmować obciążenia we wszystkich kierunkach i może być stosowana indywidualnie w zastosowaniach, w których stosowane są obciążenia momentem.

 

Zapobieganie korozji

Model RSX wykorzystuje wózek i szynę oraz kulki wykonane ze stali nierdzewnej, która ma wysoką odporność na korozję.

 

Elementy toczne zabezpieczone przed wypadaniem

Model RSX wyposażony jest w dodatkowy element, który podtrzymuje kulki, zapobiegając ich wypadaniu przy zdejmowaniu wózka z szyny, co ułatwia montaż.


 

Model RSX – struktura i kąt styku kulki z biżnią:

Model RSX może przenosić obciążenia we wszystkich kierunkach.

 

Gama modelu RSX

Typ bloku 7 9 12 15
RSX-M 〇 〇 〇 〇
RSX-WM 〇 〇 〇 〇