Kompaktowe tuleje toczne przenoszące moment skrętny LFK-X i LFH-X
Nowe kompaktowe tuleje toczne przenoszące moment skrętny LFK-X i LFH-X
Umożliwia zabudowę o zwartej konstrukcji
Modele LFK-X i LFH-X w porównaniu do konwencjonalnego modelu LF-X są zaprojektowane tak, aby zmniejszyć wysokość tulei mierzoną od rdzenia wałka. Pozwala to na bardziej zwartą zabudowę i oszczędność miejsca przy podłączaniu komponentów peryferyjnych.
Niższa masa
Zmodyfikowany kształt kołnierza sprawia, że ciężar tulei wielowypustowej jest niższy niż w przypadku modelu LF-X z okrągłym kołnierzem, co zmniejsza masę urządzeń.
Typoszereg:
Szereg obejmuje dziewięć rozmiarów od Ø5 do Ø30 mm z dwoma typami tulei: typ standardowy i typ długi (od Ø5 do Ø8 mm).
| Model | Średnica wałka [mm] | Wysokość tulei [mm] | |
|---|---|---|---|
| (L): Typ długi | LFK-X | LFH-X | |
| LFK5X(L)/LFH5X(L) | 5 | 18 | 16 |
| LFK6X(L)/LFH6X(L) | 6 | 20 | 18 |
| LFK8X(L)/LFH8X(L) | 8 | 22 | 21 |
| LFK10X/LFH10X | 10 | 30 | 25 |
| LFK13X/LFH13X | 13 | 34 | 29 |
| LFK16X/LFH16X | 16 | 37 | 34 |
| LFK20X/LFH20X | 20 | 52 | 38 |
| LFK25X/LFH25X | 25 | 50 | 46 |
| LFK30X/LFH30X | 30 | 58 | 51 |