Robot PPR Pick-and-Place do montażu elementów elektronicznych
Zdjęcie 1 Robot PPR Pick-and-Place z kontrolerem do montażu elementów elektronicznych
Robot PPR Pick-and-Place to robot, który podnosi delikatne elementy składające się na podzespoły elektroniczne, szybko i dokładnie przenosi je oraz montuje do podstawy. Oprócz podstawowych ruchów podnoszenia, opuszczania i obracania, różne czujniki, takie jak czujnik siły - który mierzy siłę przyłożoną do przenoszonych przedmiotów, zawory elektromagnetyczne, kontroler i inne komponenty niezbędne do przemieszczenia i montażu, stanowią integralną całość. PPR razem z patentem jest w tej chwili pierwszym na świecie robotem zoptymalizowanym pod kątem procesów, który może usprawnić szybkość produkcji w procesie montażu części elektronicznych i zmniejszyć szkody spowodowane niewłaściwą pracą.
Zdjęcie 2 PPR jako model all-in-one ze zintegrowanym napędem, czujnikami, elektrozaworem i modułem sterującym
Wraz z postępem miniaturyzacji komponentów, wyzwania stojące przed wieloma producentami komponentów elektronicznych polegają na zmniejszeniu uszkodzeń powstałych podczas pracy i skróceniu czasu cyklu podczas przenoszenia. PPR rozwiązuje te problemy i przyczynia się do wyższej produktywności. Ponadto dzięki wizualizacji różnych informacji z czujnika, takich jak siła, natężenie przepływu, ciśnienie i temperatura za pomocą dedykowanego oprogramowania, można szybko usunąć usterki.
Pierwsza zaleta - zmniejszenie uszkodzeń elementów
Zdjęcie 3 Zmniejszenie uszkodzeń elementów
Technologia czujników THK wykrywa najmniejsze siły, gdy tylko przedmiot obrabiany ma kontakt dyszą ssącą. Wczesne wykrywanie i szybka komunikacja umożliwiają pracę z dużymi prędkościami przy mniejszym prawdopodobieństwie uszkodzeniu przedmiotu obrabianego.
Druga zaleta - skrócony czas cyklu
PPR umożliwia sterowanie sekwencyjne z każdym zintegrowanym silnikiem i czujnikiem. W porównaniu z konwencjonalnym sterowaniem opartym na PLC komunikacja jest zredukowana, a strata czasu jest zminimalizowana.
Trzecia zaleta - zintegrowana kontrola procesu
Zintegrowane sterowanie procesem wizualizuje różne informacje z czujnika, takie jak siła, natężenie przepływu, ciśnienie i temperatura. Umożliwia zintegrowaną kontrolę procesu, co poprawia jakość i skraca przestoje.
Robot PPR typu Pick-and-Place jest odpowiedni do zastosowań SMD o przepustowości powyżej 3600 szt/h.
Wideo z aplikacją dla Robot Pick-and-Place PPR
https://www.youtube.com/watch?v=c07frB5CSDE