Stałe pozycjonowanie bez zacisku - Łatwo nastawne stoły precyzyjne bez zacisku
Zdjęcie 1: Pozycjonowanie za pomocą klucza sześciokątnego
CAD i szczegółowe informacje o produkcie
Pod nazwą „Fix Stages” firma THK oferuje zróżnicowany asortyment precyzyjnych stołów do ruchów liniowych i obrotowych oraz do regulacji kąta.
Cechą szczególną tych stołów jest zintegrowany mechanizm samoblokujący. W przeciwieństwie do stołów z prowadnicami o przekroju jaskółczego ogona, bez dodatkowego elementu zaciskowego zapobiega on utracie przez stół określonej pozycji na skutek luzu lub działania sił zewnętrznych.
Zdjęcie 2: Stałe pozycjonowanie bez zacisku
Ponadto pozycjonowanie odbywa się w prosty sposób za pomocą klucza sześciokątnego, a ponieważ nie są wymagane śruby ustalające i elementy zaciskowe, konstrukcja tych precyzyjnych stołów jest bardzo kompaktowa, co oszczędza miejsce, nie wpływając na inne części.
Fix Stages są oferowane jako stoły liniowe i krzyżowe do ruchów XYZ, a także stoły obrotowe i do regulacji kąta. Nadają się szczególnie do sporadycznego pozycjonowania lub regulacji laserów, dozowników i mikroskopów, jak również do regulacji pozycji kamer.
Zdjęcie 3: Stół precyzyjny do regulacji kąta