Osie liniowe KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem
Dzięki nowemu kompaktowemu modułowi KR-RL firma THK prezentuje oś liniową lub siłownik do symetrycznych ruchów z opcją otwarcia i zamknięcia, takich jak te wymagane przy chwytaniu, mierzeniu, pozycjonowaniu itp.
Ilustracja 1: Oś liniowa KR-RL do synchronicznego ruchu w prawo/w lewo z jednym silnikiem
Katalog PDF zawierający szczegółowe informacje o produktach
Przykłady zastosowań techniki liniowej
Oś liniowa KR-RL bazuje na sprawdzonym siłowniku KR, który jest bardzo kompaktowy i sztywny dzięki stalowemu profilowi szyny zewnętrznej o zoptymalizowanym przekroju litery U i niskim punkcie ciężkości. W szynie zewnętrznej zintegrowane są dwa wózki liniowe kulkowe, które poruszają się symetrycznie wykonując ruchy otwarcia i zamknięcia. Napęd realizowany jest przy pomocy śruby kulowej z gwintem prawym i lewym.
Ilustracja 2: Przykład zastosowania z chwytakami
Oś liniowa KR-RL jest dostępna w popularnych rozmiarach 15 ~ 65 z wózkami o standardowej długości lub w wersji krótkiej o długościach całkowitych osi 150 ~ 1680 mm.