Pierwsza miniaturowa prowadnica wałeczkowa w technice liniowej
Miniaturowa prowadnica wałeczkowa HRG
Rys. 1 Miniaturowa prowadnica wałeczkowa HRG
Miniaturowa prowadnica wałeczkowa serii HRG wykorzystuje wałeczki jako elementy toczne, dzięki czemu spełnia wysokie wymagania dotyczące maksymalnej wydajności przy wyjątkowo kompaktowych wymiarach, takich jak te, które można znaleźć w urządzeniach montujących chipy i innych systemach w przemyśle półprzewodników o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Wysoka sztywność i długa żywotność
Rys. 2 Budowa miniaturowej prowadnicy wałeczkowej
Jako nasza najmniejsza prowadnica wałeczkowa, seria HRG osiąga wyższą sztywność i dłuższą żywotność niż inne prowadnice liniowe o podobnych rozmiarach. Układ styku bieżni w prowadnicy wynosi 45°, co zapewnia taką samą nośności we wszystkich czterech kierunkach, dlatego miniaturowa prowadnica HRG nadaje się do montażu w dowolnej orientacji (montaż ścienny, poziomy, odwrócony poziomy i pionowy).
Rys. 3 Konstrukcja zapewniająca wysoką sztywność i taką samą nośność we wszystkich kierunkach
Dostępne trzy rozmiary
Seria HRG obejmuje trzy rozmiary: HRG8 z szyną o szerokości 8 mm i wózkiem o szerokości 16 mm, HRG10 z szyną o szerokości 10 mm i wózkiem o szerokości 20 mm oraz HRG12 z szyną o szerokości 12 mm i wózkiem o szerokości 27 mm. Klienci mogą również wybierać pomiędzy wózkami o różnej długości.
Katalog do pobrania