Nowe rozmiary dla serii kompaktowych szybkoobrotowych śrub kulowych SDAN-V
47 dostępnych kombinacji średnic śrub kulowych i skoków gwintów
Wraz z rozszerzeniem serii SDAN-V firma THK oferuje obecnie łącznie 47 kombinacji średnic śrub kulowych i skoków gwintów w zakresie średnic od 31 - 63 mm i skoków od 5 - 40 mm dla swoich szybkich kompaktowych śrub kulowych.
Nakrętki śrub kulowych serii SDAN-V są o ok. 30% bardziej kompaktowe niż poprzednie modele, a ich wymiary odpowiadają normie ISO 3408. Zaprojektowane ze zoptymalizowanym nawrotem elementów tocznych, nakrętki kulowe umożliwiają osiągnięcie prędkości do 5 000 obr/min, co odpowiada wartości DN 160 000. Ponadto moment obrotowy pozostaje stabilny nawet przy ciągłej pracy z dużą prędkością. Ten typ charakteryzuje się również gładką pracą i bezobsługową eksploatacją, co osiągnięto dzięki elementom tocznym ze specjalnymi przekładkami (cage technology).
Konstrukcja z podwójną nakrętką gwarantuje wysoką sztywność osiową. W tym celu wymagane naprężenie wstępne jest realizowane za pomocą pierścienia dystansowego pomiędzy nakrętkami, w wyniku czego nakrętki są pozbawione luzu osiowego.
Seria SDAN-V nadaje się szczególnie do maszyn precyzyjnych oraz do kompaktowych, wysokowydajnych obrabiarek.
Ilustracja 1 Śruba kulowa SDAN-V z podwójną nakrętką i elementami tocznymi z przekładkami
W sprawie dostępności prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem THK.