Ulepszone osłony taśmą stalową i dodatkowe modele kompaktowych wózków w standardowej ofercie prowadnic liniowych modelu HDR
29 listopada 2021
Firma THK ulepszyła osłony otworów z taśmy stalowej dla prowadnicy liniowej model HDR, tak aby była ona kompatybilna z szynami o długości ponad 5 m. Ponadto dostępne są teraz wózki o kompaktowej budowie dla rozmiarów HDR20 i 25.
Model HDR to prowadnica liniowa, która nadaje się do aplikacji z pojedynczą szyną i posiada bieżnie o strukturze styku elementów tocznych z szyną, która zapewnia wysoką sztywność w kierunku toczenia. Bieżnie w szynach w tym modelu zostały zaprojektowane tak, aby ograniczyć wpływ obcych materiałów na górną powierzchnię i ich działanie.
Model HDR jest teraz wyposażony w udoskonaloną osłonę taśmą stalową przeciwpyłową, którą można łatwo montować na szyny o długości ponad 5 m, a ponadto jest kompatybilna z małymi rozmiarami, takimi jak HDR15 i 20.
Ponadto do standardowej linii wózków dla HDR20 i 25 dodano kompaktowe wózki o mniejszej wysokości. Oprócz zestawu szyny z wózkiem, pełny asortyment szyn oraz wózków serii HDR w wersji GK można również zamawiać oddzielnie.
Firma THK wykorzystuje swoją oryginalną technologię do opracowywania nowych produktów, które spełniają różnorodne potrzeby klientów, od przemysłu obrabiarkowego po ogólne zastosowania w produkcji.
Właściwości
Wysoka sztywność w kierunku toczenia
Bieżnie kulkowe tego produktu charakteryzują się strukturą styku DB, która może przenosić obciążenia momentowe, zapewnia wysoką sztywność w kierunku toczenia i jest odpowiednia do aplikacji z jedną szyną.
Doskonała ochrona przed pyłem zarówno dla długich szyn jak i małych modeli
Oprócz konstrukcji chroniącej bieżnie przed materiałami obcymi, produkt ten jest wyposażony w osłonę taśmą stalową przeciwpyłową (maks. 90 m), która wykazuje doskonałe właściwości przeciwpyłowe nawet w przypadku długich szyn i małych modeli.
Film prezentujący osłonę taśmą stalową przeciwpyłową jest dostępny na oficjalnym kanale YouTube firmy THK.
Szeroka oferta
Model ten dostępny jest w ośmiu rozmiarach od 15 do 65, a w ofercie znajduje się dziesięć modelów wózków liniowych: C/LC, R/LR, V/LV, UV/UW i US/UT.
| Model wózka | HDR15 | HDR20 | HDR25 | HDR30 | HDR35 | HDR45 | HDR55 | HDR65 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model standardowy | C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| R | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| V | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| UW | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
| UT | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
| Model długi | LC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LV | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
| Model krótki | UV | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - |
| US | - | ★ | ★ | - | - | - | - | - | |
★: Model dodany do oferty
* Wózki liniowe UV/UW i US/UT nie są obecnie dostępne do indywidualnego zakupu. Zostaną one udostępnione po zakończeniu przygotowań.
W sprawie dostępności prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem THK.