Rozszerzenie asortymentu produktów dla zróżnicowanych wymagań rynku
Ciekawe nowości na targach JIMTOF
THK będzie wystawiać się przez sześć dni, począwszy od 8 listopada na targach JIMTOF 2022 w Tokio, gdzie po raz pierwszy od czterech lat odbędą się targi przy udziale publiczności. Firma wykorzysta tę okazję do rozszerzenia gamy prowadnic liniowych i śrub kulowych, aby sprostać różnorodnym potrzebom rynku.
Śruba kulowa model SDA-V
Precyzyjna śruba kulowa SDA-V jest obecnie dostępna w 107 kombinacjach średnicy i skoku gwintu, składających się ze śrub o średnicy od 10 do 50 mm i skoku gwintu od 4 do 50 mm. Wymiary nakrętek są zgodne z normami ISO/DIN/JIS. Produkt jest przeznaczony do pracy z dużą prędkością. Dzięki maksymalnej prędkości obrotowej 5000 min-1 i o 30% mniejszej średnicy zewnętrznej w porównaniu do konwencjonalnych typów, ta śruba kulowa spełnia wymagania rynku dotyczące szybkoobrotowych i kompaktowych maszyn i urządzeń.
Nowe rozmiary obejmują średnice śrub 20, 32, 38 i 40 mm oraz skoki gwintów 6, 8 i 15 mm. Szybko standaryzujemy rozszerzanie asortymentu produktów, o które proszą nasi klienci, aby sprostać różnorodnym potrzebom.
Zdjęcie 1 Precyzyjna śruba kulowa SDA-V do dużych prędkości i kompaktowych maszyn
Pobierz broszurę SDA-V/SDAN-V
Prowadnice liniowe / Prowadnica liniowa model HDR
Cechą charakterystyczną prowadnicy liniowej HDR jest wysoka sztywność w kierunku działania momentu MC, którą uzyskuje się dzięki strukturze DB dla bieżni kulkowych. Dlatego prowadnica liniowa może przyjąć duże obciążenie momentowe w kierunku toczenia za pomocą tylko jednej szyny. Jednocześnie ten typ może być stosowany we wszystkich orientacjach montażowych - poziomej, pionowej, ściennej lub odwróconej poziomej. Główne wymiary odpowiadają normie ISO akceptowanej na całym świecie.
W odpowiedzi na liczne prośby klientów, seria HDR została uzupełniona o lżejsze wózki. Ze względu na krótszą długość tych wózków można również uzyskać większy skok.
Zdjęcie 2 Prowadnica LM / Prowadnica liniowa HDR z krótkimi blokami optymalnie dopasowana do systemów jednoszynowych
Pobierz broszurę HDR
Narzędzie do rozpierania Model WPC-ST do szybkiego montażu osłon płyt
Narzędzie do rozpierania WPC-ST to specjalne narzędzie oferujące rewolucyjną i prostą metodę montażu osłony płyty. Sama osłona płyty jest zamontowana na górnej stronie szyny w celu ochrony przed ciałami obcymi, tak aby żadne cząsteczki brudu nie mogły dostać się do bloku przez otwory szyny. Wcześniej blok trzeba było chwilowo zdjąć z szyny, aby móc zamontować osłonę płyty. Dzięki narzędziu do rozszerzania WPC-ST nie jest to już konieczne.
Ten produkt jest kompatybilny z dwoma typami prowadnic liniowych: LM Guide HDR (wszystkie rozmiary od 15 do 65) i prowadnicą rolkową SRG (od 25 do 65). Dostępne są zarówno osłony blachy z rolki, jak i osłony blachy w zestawie z prowadnicami liniowymi.
Zdjęcie 3 Narzędzie model WPC-ST do szybkiego montażu osłony stalowej przeciwpyłowej
Filmy ze szczegółowymi informacjami na temat narzędzia model WPC-ST oraz obsługi podczas montażu osłony stalowej przeciwpyłowej są dostępne na oficjalnym kanale THK YouTube.