Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG zapewnia płynny ruch nawet na nierównych powierzchniach
Wraz z zaawansowaną prowadnicą rolkową firma THK wprowadza na rynek nową prowadnicę liniową do nieograniczonych skoków, która charakteryzuje się cichą i stabilną pracą przy niewielkim wysiłku montażowym.
Model AWG składa się ze stalowego profilu w kształcie litery U z dwoma bieżniami w kształcie łuku po wewnętrznej stronie oraz wózka z trzema lub większą liczbą rolek. Unikalna technologia THK umożliwia ciche, płynne i odporne na zużycie ruchy wózka nawet na mniej precyzyjnie obrobionych powierzchniach montażowych. Osiąga się to dzięki dwóm wewnętrznym rowkom bieżnym z powierzchnią w kształcie łuku, w których rolki poruszają się z prawie takim samym promieniem krzywizny bez luzu i pozwalają wózkowi osiągnąć pewien stopień samonastawności.

Zaawansowana prowadnica rolkowa AWG
Nowo opracowane zgarniacze kontaktowe, które są zamontowane od czoła wózka, zostały zaprojektowane specjalnie do użytku w trudnych warunkach pracy. Chronią one wózek przed zanieczyszczeniami przez długi czas dzięki zdefiniowanemu kontaktowi z bieżniami. Co więcej, nowo opracowane pojemniki smarowe w wózku zapewniają optymalne smarowanie przyjazne dla środowiska. Dodatkowo, wózki mogą być smarowane za pomocą smarowniczek na wózku.
Nowy model AWG jest dostępny w trzech rozmiarach z obciążeniem znamionowym do 6800 N. Długość szyn wynosi maksymalnie 2,94 m, chociaż długość skoku można wydłużyć, łącząc szyny ze sobą. Dzięki tej charakterystyce model AWG jest idealny do stosowania w logistyce magazynowej, a także w szufladach i drzwiach w przemyśle kolejowym i obrabiarkach. więcej informacji