Seria chwytaków adaptacyjnych TNH
Dzięki nowej serii chwytaków adaptacyjnych TNH, THK wyznacza nowe standardy w automatyzacji fabryk. Dzięki możliwości precyzyjnego chwytania elementów o różnych kształtach i rozmiarach, te innowacyjne chwytaki umożliwiają znaczny wzrost produktywności w połączeniu z robotami i systemami przenoszenia.

Zdjęcie 1 Seria chwytaków adaptacyjnych TNH
Seria TNH obejmuje dwa modele:
- Adaptacyjny chwytak ssący: Wyposażony w 12 mieszkowych przyssawek i zintegrowany zawór dławiący, chwytak ten jest idealny do zasysania elementów o różnorodnej strukturze powierzchni.
- Chwytak adaptacyjny w układzie sparowanym: Jednostka ta umożliwia bezpieczne chwytanie elementów o różnych kształtach i oferuje maksymalną elastyczność.
Kluczową zaletą serii TNH jest jej wszechstronność: nie ma potrzeby zmiany chwytaka dla różnych przedmiotów obrabianych. Nawet obiekty o skomplikowanych kształtach mogą być bezpiecznie podnoszone, transportowane i odkładane za pomocą jednego chwytaka.
Kompaktowe i lekkie chwytaki z serii TNH są idealne do użytku z robotami współpracującymi i urządzeniami manipulacyjnymi. Kołnierz montażowy adaptacyjnego chwytaka ssącego jest zgodny z wymiarami połączeń określonymi w normie ISO 9409-1-50-4-M6. Wyposażony w 12 indywidualnie blokowanych wałków, umożliwia bezpieczne mocowanie, transport i umieszczanie elementów o wadze do 1 kg.

Ilustracja 2 Przykłady zastosowań adaptacyjnego chwytaka ssącego
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z firmą THK:
THK GmbH
Grupa PR
+49 2102 7425-151
press@thk.eu
www.thk.com