Przedstawiamy nowy system prowadnic: CurviLinear Wheel Guide
Wraz z typem,CurviLinear Wheel Guide THK wprowadza innowacyjny system prowadnic opracowany specjalnie do precyzyjnych i płynnych ruchów na liniowych i zakrzywionych szynach. Wytrzymałe metalowe rolki ze zintegrowanymi dwurzędowymi łożyskami kulkowymi skośnymi zapewniają wyjątkowo płynne ruchy wózków prowadzących przy prędkościach do 5 m/s.

Rys. 1: Prowadnica CurviLinear Wheel Guide w wersji stałej i wielokrzywiznowej
System Curvilinear Wheel Guide jest oferowany w dwóch wersjach: szyny prowadzące o stałym promieniu i znormalizowanej krzywiźnie oraz typ wielokrzywiznowy, który dynamicznie dostosowuje się do różnych układów torów. Odpowiednie wózki prowadzące są zoptymalizowane dla tych dwóch wariantów:
- Wózek dla stałej krzywizny: Cztery optymalnie rozmieszczone rolki umożliwiają niemal bezluzowe i równomierne ruchy zarówno na prostych, jak i zakrzywionych odcinkach szyn. Dzięki mimośrodowemu montażowi rolek, luz może być precyzyjnie regulowany podczas instalacji lub konserwacji, zapewniając optymalny kontakt z minimalnym luzem lub niewielkim napięciem wstępnym.
- Wózek do pracy z wieloma krzywiznami: Wyposażony w osie obrotowe między sparowanymi rolkami, ten wózek prowadzący automatycznie dostosowuje się do różnych krzywizn szyn, w tym torów w kształcie litery S.

Rys. 2: Szczegółowy układ rolek
Oba typy wózków oferują nośność 1950 N każdy. Zakrzywione segmenty szyn są dostępne w promieniach 75, 150 i 300 mm oraz w kątach 90° i 180°. W połączeniu z szynami liniowymi dostępnymi w różnych długościach, system zapewnia inżynierom szerokie możliwości zastosowania, szczególnie w zadaniach transportowych i podawania.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
THK GmbH European Headquarters
Kaiserswerther Strasse 115, 40880 Ratingen, Germany
Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: info.ehq@thk.eu