Gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe SDA-VZ z obróbką zakończeń i łożyskami podporowymi
Teraz dostępne z nowymi opcjami konfiguracji w standardowej ofercie
W serii SDA-VZ firma THK oferuje gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe ze standardowymi, obrobionymi końcówkami wałów i dopasowanymi łożyskami podporowymi. Znacznie skraca to czas projektowania i montażu, ułatwiając integrację tych sprawdzonych systemów śrub kulowych z różnymi zastosowaniami.
Dzięki specjalnej konstrukcji obiegu kulek ze stycznym powrotem elementów tocznych, seria SDA-VZ umożliwia prędkości obrotowe do 5000 min⁻¹ (wartość DN: 100 000) przy zachowaniu stabilnego momentu obrotowego. Dzięki temu seria ta idealnie nadaje się do zastosowań wymagających zarówno wysokiej dynamiki, jak i precyzji.

Ilustracja 1: Gotowe do montażu precyzyjne śruby kulowe serii SDA-VZ z łożyskami podporowymi EK-L i EF-L
Kolejną zaletą są nowo wprowadzone łożyska podporowe EK-L i EF-L, które w porównaniu z poprzednimi łożyskami podporowymi pozwalają na zmniejszenie wysokości osi symetrii mechanizmu śrubowo-kulowego i umożliwiają wybór mniejszych rozmiarów prowadnic liniowych.

Ilustracja 2: Porównanie wysokości osi symetrii mechanizmu śrubowo-kulowego z konwencjonalnymi łożyskami podporowymi oraz nowymi łożyskami podporowymi EK-L i EF-L

Ilustracja 3: Zmniejszona przestrzeń montażowa dzięki nowym łożyskom podporowym z opcją zastosowania mniejszych prowadnic liniowych
W połączeniu z tym śruba kulowa SDA-VZ posiada nakrętkę o średnicy zewnętrznej mniejszej nawet o 30%, co przyczynia się do uzyskania bardziej kompaktowych systemów i maszyn w szerokim zakresie zastosowań.

Ilustracja 4: Porównanie standardowej śruby kulowej precyzyjnej z mniejszą śrubą typu SDA-VZ
Aby sprostać szerokiemu zakresowi wymagań klientów, firma THK oferuje serię SDA-VZ w łącznie 230 rozmiarach o średnicach śrub od 10 do 25 mm – dostępnych z kompaktowymi konstrukcjami nakrętek lub wymiarami zewnętrznymi zgodnymi z normą ISO 3408.