THK rozszerza serię LF tulei tocznych przenoszących średni moment skrętny o nowe rozmiary LF80 i LF100
Firma THK rozszerzyła swoją sprawdzoną serię LF tulei tocznych przenoszących średni moment skrętny o dwa nowe rozmiary — LF80 i LF100 — zapewniając większą elastyczność zastosowań w wymagających aplikacjach.

Ilustracja 1: Seria LF tulei tocznych przenoszących średni moment skrętny
Tuleje toczne liniowe przenoszące moment skrętny to specjalistyczne prowadnice ruchu liniowego, które umożliwiają przenoszenie momentu obrotowego, zapewniając jednocześnie płynny ruch liniowy dzięki kulkom toczącym się po precyzyjnie szlifowanych bieżniach. Model LF charakteryzuje się konstrukcją kołnierzową, która umożliwia bezpośrednie mocowanie do konstrukcji obudowy, upraszczając montaż i zapewniając wysoką dokładność.
Konstrukcja ta jest szczególnie korzystna w zastosowaniach, w których obróbka rowków wpustowych osłabiłaby obudowę lub gdzie kluczowe znaczenie ma kompaktowa instalacja. Dzięki możliwości włożenia kołka ustalającego do kołnierza można wyeliminować luz kątowy w miejscu montażu — co stanowi kluczową zaletę w zastosowaniach wymagających precyzji.
Wcześniej seria LF oferowała wały o średnicach od 6 mm do 60 mm w 11 rozmiarach montażowych. Dzięki nowym modelom LF80 i LF100 firma THK oferuje obecnie wały o średnicach 80 mm i 100 mm, co otwiera możliwości zastosowania produktu w większej skali, np. w kolumnach i ramionach robotów przemysłowych, urządzeniach do zgrzewania punktowego, technologii medycznej i systemach produkcji półprzewodników.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z THK:
THK GmbH
PR Group
+49 2102 7425-151