Prowadnica liniowa THK typ HDR: solidna, wszechstronna i teraz dostępna również online
Wraz z modelem HDR firma THK wprowadza nową prowadnicę liniową, która charakteryzuje się wyjątkowo wysoką sztywnością i równomiernym rozłożeniem obciążenia we wszystkich kierunkach. Seria ta oferuje szeroki wybór typów wózków liniowych i różnych opcji uszczelnienia, dzięki czemu stanowi elastyczny wybór do wielu zastosowań – szczególnie w systemach z pojedynczą prowadnicą liniową. Dzięki wymiarom zgodnym z normą ISO 12090-1:2011 jest również wysoce kompatybilna ze standardowymi prowadnicami liniowymi dostępnymi na rynku.

Rys. 1 Nowa definicja wymienności i kompatybilności – seria HDR
Optymalnie zaprojektowana do systemów z jedną prowadnicą liniową
Kluczową cechą prowadnicy liniowej HDR jest jej wewnętrzna konstrukcja o wysokiej sztywności w kierunku momentu Mc, (kierunku toczenia), osiągnięta dzięki układowi O czterech bieżni. Dzięki temu nadaje się ona szczególnie do kompaktowych i lekkich konstrukcji stołów, które wymagają tylko jednej prowadnicy liniowej

Rys. 2 Wysoka sztywność w kierunku toczenia
.png)
Rys. 3 Konstrukcja stołu z prowadnicą liniową HDR i śrubą kulową
Doskonała ochrona przed zanieczyszczeniami – nawet w przypadku długich szyn i kompaktowych rozmiarów
Bieżnie elementów tocznych prowadnicy liniowej HDR znajduje się po bokach szyny prowadzącej, zapewniając ochronę przed spadającymi zanieczyszczeniami. Aby zapewnić jeszcze skuteczniejszą ochronę przed zanieczyszczeniami, można szybko i łatwo zamontować taśmę stalową przeciwpyłową (o długości do 90 m), nawet na długich szynach i w mniejszych konfiguracjach rozmiarowych.
.png)
Rys. 4 Skuteczna ochrona przed zanieczyszczeniami: boczne bieżnie i taśma stalowa przeciwpyłowa
Szeroki wybór dostępny w sklepie internetowym THK
Prowadnica liniowa HDR jest dostępna w sklepie internetowym THK w ośmiu rozmiarach od 15 do 65, z długościami szyn do 3000 mm, a także w różnych typach wózków liniowych. Wózki liniowe i szyny tego samego rozmiaru są wymienne i mogą być magazynowane oddzielnie, co zapewnia maksymalną elastyczność w planowaniu i montażu.