Skip to Contents


Home > THK jako pierwszy producent oferuje prowadnice liniowe z certyfikatem DIN 631 dotyczącym nośności dynamicznej

THK jako pierwszy producent oferuje prowadnice liniowe z certyfikatem DIN 631 dotyczącym nośności dynamicznej


Prowadnice liniowe do różnych zastosowań

Prowadnice liniowe do różnych zastosowań


Wytrzymałość na obciążenia dynamiczne prowadnicy liniowej, a także wynikająca z niej nominalna żywotność, są określone w normie ISO 14728 za pomocą wzoru teoretycznego. Producenci wykorzystują ten wzór do obliczania wytrzymałości na obciążenia dynamiczne w specyfikacjach katalogowych oraz do określania oczekiwanej żywotności podczas doboru odpowiedniego produktu zgodnie z wymaganiami klienta.


THK jest pierwszym producentem prowadnic liniowych, którego produkty uzyskały certyfikat niezależnej organizacji testującej w zakresie nośności dynamicznej. Około 20 lat temu TÜV SÜD przeprowadził kompleksowy audyt stanowiska badawczego i specyfikacji testowej w celu eksperymentalnej weryfikacji nośności dynamicznej i potwierdził, że testy zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z aktualną normą DIN 631. Norma ta określa kryteria testowe, a także wymagania dotyczące maszyn testujących.


Specyfikacja testowa opiera się na aktualnym stanie techniki w dziedzinie inżynierii i technologii, a także na odpowiednich normach. Określa ona szczegółowo procedurę testową, kryteria i metodologię oceny oraz wymagania organizacyjne, w tym zarządzanie jakością i kalibrację przyrządów pomiarowych stosowanych w celu zapewnienia identyfikowalności zgodnie z normą ISO 17025.


Certyfikacja podlega corocznej kontroli przez TÜV SÜD. Zapewnia to ciągłe utrzymanie wiarygodności podanej w katalogu dynamicznej nośności i daje użytkownikom wysoki poziom pewności przy wyborze produktów.


Znak certyfikacyjny TÜV SÜD „Octagon” oznacza najwyższe standardy jakości i wiarygodności oraz podkreśla zaangażowanie firmy THK w weryfikację wydajności i przejrzystość.


THK GmbH
PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com