Skip to Contents


Home > Zgodna z normą ISO prowadnica rolkowa ERG o wysokiej sztywności z oddzielnie dostępnymi wózkami i szynami

Zgodna z normą ISO prowadnica rolkowa ERG o wysokiej sztywności z oddzielnie dostępnymi wózkami i szynami


Wraz z modelem ERG firma THK wprowadza nową prowadnicę rolkową o pełnymi opcjami, charakteryzującą się wyjątkowo wysoką sztywnością i jednakową nośnością we wszystkich kierunkach. Kluczową cechą tej serii jest możliwość oddzielnego magazynowania szyn i wózków oraz ich dowolnego łączenia w zależności od potrzeb.


Prowadnica rolkowa ERG o jednakowej nośności we wszystkich kierunkach

Prowadnica rolkowa ERG o jednakowej nośności we wszystkich kierunkach


Prowadnica liniowa ERG oferuje szeroki wybór typów wózków, a także różne opcje uszczelnienia wózków prowadzących i zgarniaczy przeciw płytowych do szyn, dzięki czemu nadaje się do zastosowań w trudnych warunkach środowiskowych.
Dzięki wymiarom zgodnym z normą ISO 12090-1 zapewniona jest wysoka kompatybilność ze standardowymi prowadnicami liniowymi dostępnymi na rynku.
Seria jest dostępna w standardowych rozmiarach 35, 45, 55 i 65, o nośnościach statycznych w zakresie od 115 do 600 kN. Dostępne są szyny liniowe o długościach do 4483 mm.

Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com