Skip to Contents


Home > Szybkoobrotowe łożyska wałeczkowe typ RT do wielofunkcyjnych obrabiarek

Szybkoobrotowe łożyska wałeczkowe typ RT do wielofunkcyjnych obrabiarek


Ilustracja 1. Pierścień rolkowy o dużej prędkości RT

Ilustracja 1. Pierścień rolkowy o dużej prędkości RT


Wraz z modelem RT szybkobieżnego łożyska wałeczkowego firma THK wprowadza na rynek nowe łożysko obrotowe przeznaczone do nowoczesnych obrabiarek, zapewniające prędkości obrotowe do 1 290 min⁻¹ przy minimalnym wydzielaniu ciepła.


Podobnie jak w przypadku łożysk krzyżowych wałeczkowych, w nowym łożysku jako elementy toczne zastosowano wałeczki, co pozwala uzyskać wysoką sztywność. Zaprojektowane specjalnie z myślą o pracy z dużą prędkością, łożysko to posiada dwa rzędy wałeczków osiowych i jeden rząd wałeczków promieniowych. Wszystkie wałeczki mają kąt styku wynoszący 90°, co pomaga ograniczyć skutki wzrostu napięcia wstępnego wywołanego temperaturą. Ponadto wałeczki rozmieszczone promieniowo nie wykazują poślizgu różnicowego. Chociaż poślizg różnicowy występuje w osiowych rzędach wałeczków, zwiększone napięcie wstępne ma jedynie minimalny wpływ na ich działanie.


Dzięki tej konstrukcji model RT osiąga wartość Dpw × N wynoszącą 300 000 (średnica koła podziałowego wałeczków × dopuszczalna prędkość obrotowa), co umożliwia znacznie wyższe prędkości obrotowe niż w przypadku konwencjonalnych łożysk krzyżowych.


 Ilustracja 2. Budowa wewnętrzna łożyska wałeczkowego RT

Ilustracja 2. Budowa wewnętrzna łożyska wałeczkowego RT


Aby ułatwić montaż w obudowie i na wale, łożysko posiada otwory montażowe zarówno w pierścieniu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ponadto orientację powierzchni montażowej na pierścieniu wewnętrznym można dobrać indywidualnie, dostosowując ją do wymagań montażowych i wybranego modelu.


Ilustracja 3. Przykłady montażu


Nowe łożysko wałeczkowe do zastosowań wysokoprędkościowych model RT jest dostępny w czterech rozmiarach o średnicach wewnętrznych od 160 do 580 mm. Aby sprostać różnym wymaganiom zastosowań, firma THK oferuje cztery klasy dokładności, od standardowej dokładności bicia po ultraprecyzyjną.


Download pdf

THK GmbH

PR Group
Kaiserswerther Strasse 115,
40880 Ratingen, Germany

Tel: +49 2102 7425 555
E-mail: press@thk.eu
www.thk.com