Łożyska krzyżowo-rolkowe
Łożysko krzyżowo–rolkowe jest łożyskiem wałeczkowym charakteryzującym się dużą dokładnością obrotu i możliwością obciążania w każdym kierunku. Dzięki prostopadłemu ułożeniu cylindrycznych rolek może przenosić obciążenia w każdym kierunku.

Double-Row Angular Contact Roller Ring RW

Highly rigid double-row angular contact roller rings capable of receiving a load in any direction
[Model number]
RW
High-Speed, Double-Row Angular Contact Ring Model BWH

A bearing that combines high-speed performance with rigidity equal to that of cross-roller rings
[Model number]
BWH
Z obrotem wewnętrznego pierścienia / zewnętrznego pierścienia

Model ze zintegrowanym wewnętrznym/zewnętrznym pierścieniem może być stosowany zarówno do obrotu wewnętrznego, jak i zewnętrznego pierścienia.
[Symbole modeli]
RU, RAU, RBU
Z obrotem wewnętrznego pierścienia

Optymalne do zastosowań, w których jest wymagana duża dokładność obrotu wewnętrznego pierścienia.
[Symbole modeli]
RB, RA, RA-C
Z obrotem zewnętrznego pierścienia

Optymalne do zastosowań, w których jest wymagana duża dokładność obrotu zewnętrznego pierścienia.
[Symbole modeli]
RE