Rolki toczne z trzpeniem
Popychacz jest kompaktowym łożyskiem z wałkiem o dużej sztywności i wbudowanym łożyskiem igiełkowym. Idealny w zastosowaniach jako rolka prowadząca w mechanizmach krzywkowych i ruchu liniowym zautomatyzowanych i specjalnych maszyn.
Modele
| Model CF | Ten model jest ekonomiczny pod względem ceny, ma rowek napędu i sześciokątne gniazdo w głowicy kołka. Typ wykonany w całości ze stali nierdzewnej (symbol M) jest optymalny do zastosowań wymagających czystości, gdyż nie ulega rdzewieniu i wytwarza tylko minimalną ilość pyłu. | Szczegóły / Linia produktów (jęz. angielski) |
| Model CFT | Zasadniczo taki sam jak typ popularny, ale posiada gwintowane otwory do połączenia przewodem z głowicą kołka i gwint. Nadaje się idealnie do zastosowań, w których jest wymagany zintegrowany system połączeń do smarowania. | |
| Model CFH | Ten model może być montowany w tych samych otworach montażowych co typ popularny. Ponieważ wałek montażowy kołka i głowica kołka są względem siebie ustawione mimośrodowo co ok. 0,25–1,0 mm, położenie tego popychacza można łatwo regulować przez prosty obrót kołka. Reasumując, jest to bardzo dokładny, mimośrodowy popychacz o zintegrowanej budowie. | |
| Model CFN | Jest to model oparty na typie popularnym, ale z łożyskiem obciążonym wzdłużnie. Może przyjmować obciążenie osiowe spowodowane błędem montażu. | |
| Model CFS | Średnica zewnętrzna pierścienia zewnętrznego jest bardzo mała w stosunku do średnicy sworznia, dzięki czemu popychacz można stosować nawet w niewielkich konstrukcjach. | |
| Model CF-SFU | Aby umożliwić prosty montaż za pomocą śruby, w łbie płaskim sworznia wykonano rowek. Jest to idealne rozwiązanie w sytuacji, gdy nie ma miejsca na zamocowanie sworznia. |