W mieszkaniach i budynkach
Trudno jest żyć na obszarach zagrożonych częstymi trzęsieniami ziemi, nie odczuwając przynajmniej lekkiego niepokoju. Nasza technologia „izolacji sejsmicznej” jest stosowana w wielu domach, aby pomóc łagodzić ten lęk.
Domy absorbujące siły trzęsienia ziemi
Ochrona życia i mienia przed zagrożeniami trzęsienia ziemi
Są dwa rodzaje technologii ochrony przed trzęsieniami: „odporność na wstrząsy”, która polega na stosowaniu wzmocnionych słupów, belek i murów odpornych na wstrząsy i druga — „izolacja sejsmiczna”, która polega na stosowaniu struktur w fundamentach domu absorbujących drgania podłoża. Jeśli dom jest bezpośrednio połączony z fundamentami, jest on także bezpośrednio narażony na wstrząsy sejsmiczne. Struktury izolacji sejsmicznej są buforem chroniącym dom. Jak pokazano na ilustracji, w strukturach absorpcyjnych izolacji sejsmicznej firmy THK są stosowane krzyżowe układy prowadnic liniowych, które w znacznym stopniu redukują wielkość drgań przenoszonych z podłoża na znajdujący się nad nim dom.
Wykorzystywane produkty
Prowadnice liniowe
Prowadnica liniowa jest naszym głównym produktem, w którym po raz pierwszy praktyczne użycie znalazło połączenie części z liniowo–obrotowym ruchem.
Mechanizmy śrubowo-toczne
Śruba z nakrętką kulkową jest bardzo wydajną śrubą pociągową z kulką umożliwiającą ruch toczny pomiędzy osią śruby a nakrętką.