Skip to Contents


Home > Dostosowany do aplikacji z pojedynczą prowadnicą typ HDR

Dostosowany do aplikacji z pojedynczą prowadnicą typ HDR


Typ HDR charakteryzuje się wewnętrzną konstrukcją o wysokiej sztywności w kierunku momentu Mc, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie w aplikacjach z pojedynczą prowadnicą, nawet jeśli w tym kierunku zostanie przyłożony moment.

catalogdownload

Cecha 1: Dostosowany do aplikacji z pojedynczą prowadnicą

Model prowadnicy HDR posiada sztywną konstrukcję, którą można stosować w stołach zaprojektowanych dla jednej prowadnicy liniowej. Dzięki temu stoły z pojedynczą osią są bardziej kompaktowe i lekkie.


Przykład zastosowania dla stołu

 

Cecha 2: Powierzchnia prowadnicy jest chroniona przed obcymi wtrąceniami

Bieżnie modelu HDR są umieszczone po bokach szyny, co utrudnia dotarcie do nich ciał obcych. Dla poprawy bezpieczeństwa korzystania z produktu, można również zainstalować metalową osłonę otworów na górnej powierzchni szyny, aby poprawić ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń.


 

Cecha 3: Wózki oraz szyny są dostępne oddzielnie

Model HDR ma szereg wymiennych typów wózków i rodzajów szyn, które można dowolnie łączyć w obrębie tego samego rozmiaru.