Łożyska krzyżowe rolkowe RBU o stabilnej konstrukcji z jednoczęściowym pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym
Szybkie w instalacji i ze stabilną dokładnością obrotową i momentem obrotowym
Wraz z modelem RBU firma THK rozszerza swoją serię łożysk krzyżowych rolkowych o stabilne łożysko z jednoczęściowymi pierścieniami wewnętrznymi i zewnętrznymi dla łatwiejszego i szybszego montażu.
Ilustracja 1 Łożysko krzyżowe rolkowe RBU o stabilnej konstrukcji z jednoczęściowym pierścieniem wewnętrznym i zewnętrznym
Cechą szczególną łożysk krzyżowych rolkowych są ułożone prostopadle rolki, które toczą się po bieżniach szlifowanych pod kątem prostym. W ten sposób łożyska mogą przenosić duże obciążenia momentowe i obciążenia ze wszystkich kierunków, w tym kierunku osiowego i promieniowego, na bardzo małej przestrzeni, oferując jednocześnie wysoką dokładność obrotu. Podkładki dystansowe utrzymują rolki we właściwej pozycji, zapobiegając ich przekrzywieniu (przechyleniu rolek). Eliminuje to tarcie między rolkami, umożliwiając w ten sposób płynny ruch.
Ilustracja 2 Ułożone prostopadle cylindryczne rolki z przekładkami
Łożyska krzyżowe rolkowe o tych właściwościach są szeroko stosowane jako łożyska wieńcowe o dużej sztywności w urządzeniach i maszynach do precyzyjnego ruchu obrotowego, takich jak roboty przemysłowe, obrabiarki i reduktory prędkości.
W ostatnich latach producenci robotów przemysłowych i reduktorów prędkości stanęli w obliczu rosnącego zapotrzebowania ze względu na rosnącą automatyzację i oszczędność pracy. Doprowadziło to do optymalizacji procesów produkcyjnych w celu zwiększenia produktywności. Ponadto istnieje pilna potrzeba stworzenia procesów pracy, które umożliwią jeszcze większy wzrost produkcji przy tej samej liczbie pracowników. Łożyska krzyżowe rolkowe wymagały wcześniej kłopotliwego procesu montażu w celu osiągnięcia wysokiej precyzji obrotu i trudno było zwiększyć produktywność.
Aby ułatwić montaż, firma THK opracowała łożysko krzyżowe rolkowe RBU ze stabilną strukturą jednoczęściowych pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Jeśli chodzi o wydajność, to łożysko zapewnia stałą dokładność obrotów oraz płynny moment obrotowy.
Łożysko krzyżowe rolkowe oferowane są łącznie w 24 rozmiarach o średnicach wewnętrznych od 20 do 190 mm. Ponadto wymiary są w pełni zgodne z wymiarami istniejącego modelu RB, który ma dzielony pierścień zewnętrzny, co umożliwia przejście na model RBU bez zmiany konstrukcji.
Pobierz katalog
Aby uzyskać informacje o dostępności, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem THK.